JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.7 Ruostumaton teräs - Putkikahvat Asennus käyttäjän puolelta

Valokuva

GN 666.7 Ruostumaton teräs - Putkikahvat Tyyppi: E - ruostumattomalla teräskannella
Tyyppi: E - ruostumattomalla teräskannella
GN 666.7 Ruostumaton teräs - Putkikahvat Tyyppi: E - ruostumattomalla teräskannella GN 666.7 Ruostumaton teräs - Putkikahvat Tyyppi: K - muovikannella
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut GN 666.7 -putkikahvat asennetaan (asennus käyttäjän puolelta) siten, että tappi ruuvataan ensin sisään konepuolelta kierretapilla DIN 913-M8x25 (sisältyy) ja sen jälkeen kahva painetaan paikalleen ja kiinnitetään vaarnaruuvilla DIN 914-M5.

Tyypin E GN 666.7 -putkikahvat on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä A2.

Tekninen eritelmä

Kahvan putki
Ruostumaton teräs AISI 304, seinän paksuus 1,5 mm
matta, kiiltävä pinta, hiottu


Kahvan jalat
Ruostumaton teräs AISI 304
matta, kiiltävä pinta, hiottu


Suojakannet
Muovi, termoplastinen elastomeeri (TPE)
musta, matta, mallit tyyppi K

  • Ruostumaton teräs AISI 304 mallit tyyppi E

Kiinnityssarja

  • Asennustappi kierretapilla DIN 913-M8
  • Vaarnaruuvi DIN 914-M5

RoHS

Tilauksesta

Erityispituudet

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 666.7 Ruostumaton teräs - Putkikahvat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

Kmuovikannella
Eruostumattomalla teräskannella
Näytä / piilota sarakkeet
d1d3l1 ±0,5l2 ±0,3
Kierre
asennustappi
d4hl3l4
30M 8200200206026515
30M 8250250206031515
30M 8300300206036515
30M 8400400206046515
30M 8500500206056515
30M 8600600206066515

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d3
Pituus l1
Tyyppi


Asennusluonnos

99aef659-7276-4320-a65e-e79f0d37de65

Asennusesimerkki

0df47085-3d23-4f7d-8d50-f3e45da8927f

Putkikahvoissa GN 666.5 / GN 666.7 on mahdollista asentaa kahvapari vastakkaisiin asentoihin. Tätä menetelmää voidaan käyttää ovissa (kaksoiskahva).

Tätä varten tarvitaan yleensä kierteen pituuden Iºº4ºº muuttamista. Toimitukseen sisältyvä asennustapin kierretappi DIN 913-M8x25-A2 tulee myös vaihtaa pidempään kierretappiin.

Saatavissa on pyynnöstä kahvoja, joissa kierteen pituus l4 on muutettu.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
78,20
plus ALV 14,86 €
brutto 93,06 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,39 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,581 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 666.7-30-M8-200-KGN 666.7-30-M8-200-EGN 666.7-30-M8-250-KGN 666.7-30-M8-250-EGN 666.7-30-M8-300-KGN 666.7-30-M8-300-EGN 666.7-30-M8-400-KGN 666.7-30-M8-400-EGN 666.7-30-M8-500-KGN 666.7-30-M8-500-EGN 666.7-30-M8-600-KGN 666.7-30-M8-600-E