JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 706.2 Puoliksi halkaistut akselikaulukset Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 706.2 Puoliksi halkaistut akselikaulukset, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Puoliksi halkaistut akselikaulukset GN 706.2 voidaan asentaa turvallisesti ja helposti alentamalla suuren kiinnitysvoiman omaavan uran korkeutta, jolloin ne toimivat esimerkiksi päätyvasteina. Akselin tai varren pinta ei vahingoitu.

Kierre d3 tuotekokoja d1 = 16 - 36 varten on suunniteltu läpireikänä; kun taas tuotekokoja d1 = 42 ja sitä suurempia kokoja varten se on suunniteltu pohjareikänä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI

  • Sintrattu AISI 316 LHC
  • Kuusiokoloruuvi DIN 912-A2

Ruostumaton teräsA4

  • Sorvattu AISI 316
  • hitsattava
  • Kuusiokoloruuvi DIN 912-A4

RoHS

Lisävaruste

Vaimennusaluslevyt GN 7062.30

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 706.2 Puoliksi halkaistut akselikaulukset, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H10
NI
d2 E8
A4
b ±0,2d3s
NI

A4
x ≈
maks. ulkonema
kantaruuvi
16B 4B 5--9M 32,1-1,2
20B 6-B 6-9M 32,11,61,2
22B 8-B 8-9M 32,11,61
26B 10-B 10-11M 42,11,61,6
30B 12-B 12-11M 42,11,60,7
32B 14-B 14-11M 42,11,60,7
36B 15B 16B 15B 1613M 52,11,61,4
42B 18B 20B 18B 2015M 531,60,6
48B 22B 25B 22B 2515M 531,60
55B 28B 30B 28B 3015M 631,60,5
60B 32B 35B 32B 3515M 641,60,4
65B 40-B 40-15M 641,60,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2 (NI)
Reikäd2 (A4)
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,87
plus ALV 0,93 €
brutto 5,80 €
Pyydä toimitusaika
sis. materiaaliveloituksen: 0,05 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269096