1 | Suojausluokka IP 54 |
2 | Suojausluokka IP 67 |
E | Ei langatonta tiedonsiirtoa |
l6 metreissä (kaapelin pituus) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h1 | h2 | h3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.5 | 72 | 12 | 28 | 21 | 7 | 37 | 20,5 | 16,5 |
Jännitteen syöttö |
Litiumakku 1/2 AA 3,6 V |
||||||||||
Akun käyttöaika |
3 vuotta |
||||||||||
Näyttö |
7numeroiden LCD-näyttö, |
||||||||||
Lukeman asteikko |
-199999; 999999 |
||||||||||
Desimaalinumeroiden lukumäärä |
ohjelmoitava |
||||||||||
Mittausyksiköt |
mm, tuuma tai asteet |
||||||||||
Maksimi toimintanopeus |
1 - 5 m/s, ohjelmoitava (lukemisnopeus vaikuttaa akun käyttöaikaan) |
||||||||||
Resoluutio |
0,01 mm / 0,001 in / 0,01° |
||||||||||
Tarkkuus |
± 0,03 mm |
||||||||||
Toistettavuus |
0,0002 x L mm (L = arvo mitattu mm:ssä) |
||||||||||
Itsediagnoosi |
Akkutarkastus, anturitarkastus, magneettisen nauhan tarkastus |
||||||||||
Estojännitesuojaus |
Kyllä |
||||||||||
Lämpötilaväli |
0 °C ... 50 °C |
||||||||||
Käyttöympäristö |
Sisäinen käyttö |
||||||||||
Suhteellinen kosteus |
Maks. 95 % 25 ºC:ssa (ilman kondensaatiota) |
Elektronisen kohdistuslaitteen käytön etuja ovat magneettisen mittausjärjestelmän lukuisat näyttövaihtoehdot.
Litiumakun käyttöikä on yli 3 vuotta. Näyttöön ilmestyvä symboli ilmoittaa, kun akku täytyy vaihtaa. Akun voi vaihtaa helposti poistamalla takakannen. Jos akku vaihdetaan 5 sekunnin kuluessa, virransyötön puskuri estää määritettyjen parametrien katoamisen. |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Näytä / piilota sarakkeet
|
|
|
||||||||||
|
Mittaustarkkuuden varmistamiseksi anturin ja magneettisen nauhan välinen etäisyys ei saa olla yli 1 mm. Anturin voi asentaa käyttämällä M3-ruuveja. |
|||||||||||
|
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0