JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336.8 Lukittuvat indeksitapit turvatoiminnolla

Valokuva

GN 7336.8 Lukittuvat indeksitapit turvatoiminnolla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lukittuvat GN 7336.8 -indeksitapit ovat kehittyneempi versio GN 7336.7 -puristusnupeista indeksitapilla.

Samoin kuin edellä mainitut, niitä käytetään säätöelementtien kohdistamiseen, lukitsemiseen ja kiinnittämiseen samanaikaisesti. Tällä kokoonpanolla varmistetaan, että indeksitappia ei voida vetää ulos indeksointireiästä pyällettyä nuppia kääntämällä, vaan ainoastaan vetämällä tarkoituksella kahvasta (turvatoiminto).

Tekninen eritelmä

Pyälletty nuppi 7336
Muovi (polyamidi PA)
musta, matta


Suojakansi
Muovi (polyamidi PA)
vaaleanharmaa, matta


Kiinnityskierre terästä
sinkitty, sinipassivoitu


Jousitappi
Teräs, nitrattu ja mustattu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7336.8 Lukittuvat indeksitapit turvatoiminnolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3
Tappi -0,02 / -0,04
Reikä G7
d4d5l1l2l3l4
min.
l5avainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
42M 16 x 1,5681119609342326191426
53M 16 x 1,5681124669342326191426

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Asemointikierre d2
Pultin läpimitta d3

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,55
plus ALV 2,76 €
brutto 17,31 €
Varastossa
Paino: 0,090 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059