JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336.7 Puristusnupit indeksitapilla

Valokuva

GN 7336.7 Puristusnupit indeksitapilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Indeksitapilla varustettuja puristusnuppeja GN 7336.7 käytetään säätöelementtien kohdistamiseen, lukitsemiseen ja kiinnittämiseen samanaikaisesti.

Kahvan aksiaalinen liike (veto) vetää indeksitapin irti kytkeytyneestä asennosta jousen voimaa vasten nupin pysyessä samanaikaisesti kiinnittyneenä lukitusruuviin kuusioelementin avulla, jolloin on mahdollista sekä kiinnittää että vapauttaa se.

Tekninen eritelmä

Pyälletty nuppi 7336
Muovi (polyamidi PA)
musta, matta


Suojakansi
Muovi (polyamidi PA)
vaaleanharmaa, matta


Kiinnityskierre terästä
sinkitty, sinipassivoitu


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7336.7 Puristusnupit indeksitapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3
Tappi -0,02 / -0,04
Reikä G7
d4d5l1l2l3l4
min.
avainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
34M 10 x 158,615,5455191710717
42M 12 x 1,569,919536211912924
53M 12 x 1,569,922,5596211912924
53M 16 x 1,5813,922,56882826161130

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Asemointikierre d2
Pultin läpimitta d3

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,33
plus ALV 1,01 €
brutto 6,34 €
Varastossa
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059