JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 743.10 Öljysilmät Ruostumaton teräs, lämpötilankestävyys enintään 180 °C

Valokuva

GN 743.10 Öljysilmät, ruostumaton teräs, lämpötilankestävyys enintään 180 °C Tyyppi: AN - ruostumattomalla teräskontrastipinnalla
Tyyppi: AN - ruostumattomalla teräskontrastipinnalla
GN 743.10 Öljysilmät, ruostumaton teräs, lämpötilankestävyys enintään 180 °C Tyyppi: AN - ruostumattomalla teräskontrastipinnalla GN 743.10 Öljysilmät, ruostumaton teräs, lämpötilankestävyys enintään 180 °C Tyyppi: AK - muovikontrastipinnalla GN 743.10 Öljysilmät, ruostumaton teräs, lämpötilankestävyys enintään 180 °C Tyyppi: B - ilman kontrastipintaa
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Valmistetun öljysilmän GN 743.10 kestävän ja naarmuuntumattoman lasin reunat on tiivistetty O-renkaalla. Tiivistevaikutukseen ei vaikuta aksiaalinen paine. Öljysilmiä voi käyttää myös erityisen aggressiivisissa ympäristöissä niiden valmistuksessa käytetyn materiaalin ansiosta.

Näiden kuusiosyvennyksellä varustettujen öljysilmien ulkoläpimitta vastaa DIN 3852 mukaisten putkiliitosten asennusreikiä.

Ulkotiiviste upotetaan radiaaliseen syvennykseen. Lisäksi ura estää tiivistettä tulemasta ulos öljysilmää kiristettäessä.

GN 743.10 -öljysilmiä voi käyttää paineistetuissa säiliöissä. Enimmäispainetta koskevat testit ovat saatavissa.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm:n paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Runko
Ruostumaton teräs AISI 316L


Tarkistuslasi
Turvalasi (ESG)


Kontrastipinta

  • Tyyppi AK: Teknopolymeeri (polysulfoni)
  • Tyyppi AN Ruostumaton teräs AISI 316L

Lukitusrengas (tyyppi B)
Ruostumaton teräs, 316Ti


Tiivisteet
Tiivistekumi FPM ( Viton®)
Tunnistetaan siitä, että tiivisteessä ei ole
mustaa pintaa.


Lämpötilankestävyys enintään 180 ºC


RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430

Tilauksesta

Tiivisteet NBR-kumista ja float-lasin öljysilmä GN 743.9
EPDM-tiivisteet

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 743.10 Öljysilmät, ruostumaton teräs, lämpötilankestävyys enintään 180 °C luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKmuovikontrastipinnalla
ANruostumattomalla teräskontrastipinnalla
Bilman kontrastipintaa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,52287,520
14G 1/2M 20 x 1,5268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,540118,536
32G 1 1/4M 42 x 1,55012946

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tarkastuslasi d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,85
plus ALV 2,82 €
brutto 17,67 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,019 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).