JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 745.6 ATEX-kierretapit Muovi

Valokuva

GN 745.6 ATEX-kierretapit, muovi
ELESA original design
code: TN-EX
ATEX

ATEX-tuoteperhe

ATEX-standardiosat on kehitetty hydrauliikan tai vaihteistorakenteiden olosuhteisiin, joissa on olemassa räjähdysvaara. Kaikissa tuotteissa on asiakirjat, joista käy ilmi tuotteen perustana oleva Euroopan räjähdysvaarallisten tuotteiden suojausta koskeva direktiivi (ATEX).

  • erityisesti räjähdysalttiille alueille
Näytä kaikki ATEX-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

ATEX-kierretapit GN 745.6 sopivat käytettäviksi räjähdysalttiissa ympäristössä. Ne täyttävät (ATEX) direktiivin 2014/34/EU vaatimukset.

Kaikki kierretapit toimitetaan yksityiskohtaisilla toimintaohjeilla, jotka ovat myös muutoin saatavissa.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyGBGB

Tiiviste kumia
NBR (Perbunan)


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 745.6 ATEX-kierretapit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2el1l2sSuositeltu kiristysmomentti Nm
G 3/81725916228 ... 10
G 1/220,529,51118268 ... 10
G 3/42536,51220328 ... 12

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierre d1
Väri
GB

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,62
plus ALV 1,07 €
brutto 6,69 €
Varastossa
ELESA Code: 58296-R-EX
Kuvaus: TN.3/8-EX
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39235090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...