JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 751 Haarukkanivelet Teräs

Valokuva

GN 751 Haarukkanivelet, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: KL - Tappi KL-akselikiinnityksellä
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: KL - Tappi KL-akselikiinnityksellä
GN 751 Haarukkanivelet, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: KL - Tappi KL-akselikiinnityksellä GN 751 Haarukkanivelet, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: B - Napsautettava jousitappi GN 751 Haarukkanivelet, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: SL - Tappi SL-akselikiinnityksellä (vain d<sub>1</sub> = 4...16)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 751 -haarukkanivelissä on DIN 71752 mukainen haarukkapää ja pultti KL-akselilla (tyyppi KL ja SL), tai pultti jossa on kiinni napsautettava jousi (tyyppi B).

Koko d1= 12 toimitetaan taajakierteellä M12 x 1,5 DIN-standardin mukaisesti. Käytännössä kuitenkin M12 x 1,25 on suositeltavampi. Standardi DIN 71752 ei huomioi kokoa d1= 20.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Ominaisuusluokka 5
  • sinkitty, sinipassivoitu

Akselikiinnitys

  • jousiteräs
  • karkaistu ja nuorrutettu
  • sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 751 Haarukkanivelet, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BNapsautettava jousitappi
KLTappi KL-akselikiinnityksellä
SLTappi SL-akselikiinnityksellä (vain d1 = 4...16)
Näytä / piilota sarakkeet
d1
H9/h11
l1d2
Vasenkätinen
kierre

Taajakierre
abd3l2l3l4
4816*M 4--848162421296
51020M 5M 5L-1059203026367,5
61224M 6M 6L-12610243631439
81632M 8M 8LM 8F = M 8x1168143248425812
102040M 10M 10LM 10F = M 10x1.252010184060527215
122448M 12M 12LM 12F = M 12x1.252412204872628618
142856M 14M 14LM 14F = M 14x1.528142456857210122,5
163264M 16M 16LM 16F = M 16x1.532162664968311524
20*40-M 20M 20L-40203480-105-30
* tyyppiä B ei saatavissa varastossa.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Reikäd1
Pituus l1
Kierre d2
Vasenkätinen kierre dºº2ºº
Taajakierre d2
Tyyppi



Haarukkanivelten akselityypit

sketch gn 751

Napsautettava jousitappi on helppo asentaa ja purkaa. Siksi se on erityisen sopiva käyttötarkoituksiin, joissa nivellettyä kytkentää joudutaan usein löysäämään.

GN 751 kl

Tappi, jossa on sivuasennettu rengas, voidaan asettaa ja poistaa ilman työkaluja, kuten käsin.

Sketch GN 751 sl

Turvakiinnittimellä varustettu tappi vaatii työkalun sen purkamiseen (esim. ruuvinväännin). Näin ollen sen kiinnitys on tukevampi.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,51
plus ALV 0,29 €
brutto 1,80 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900