JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 802 Lukitusruuvit Teräs, kääntyvällä painealustalla

Valokuva

GN 802 Lukitusruuvit kääntyvällä teräksisellä painealustalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Yksinkertainen ja lukitseva yhteys ruuvin ja painealustan välillä toteutetaan kiinnitysrenkaalla.

Kaksi kuusiomutteria sisältyy osana toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Vaarnaruuvit DIN 6332
Teräs

  • Työntökärki karkaistu (tyyppi SK)
  • mustattu

Painealustat DIN 6311
Teräs
pintakarkaistu


Kuusiomutterit ISO 4032 / DIN 934
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 802 Lukitusruuvit kääntyvällä teräksisellä painealustalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus Id2ehm
M 5*37---14-104,7
M 6324252-122,275,2
M 83848638316396,8
M 1044546484203,6118,4
M 12556585105254,51310,8
Lukitustappi M5: työntökärkeä ja painealustaa ei ole karkaistu eikä niitä voi irrottaa.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierteen läpimitta d1
Pituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,74
plus ALV 0,52 €
brutto 3,26 €
Varastossa
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).