DIN 6311 Painealustat vaarnaruuveille DIN 6332, Tommy-ruuveille DIN 6304 / DIN 6306, teräs

Painealustat DIN 6311: vaarnaruuveille DIN 6332, Tommy-ruuveille DIN 6304 / DIN 6306, teräs

Tuotteen kuvaus

Painealustoja DIN 6311 käytetään kiinnitysvoimien välittämiseen. Ne tukeutuvat epätasaisiin ja erisuuntaisiin pintoihin ja estävät ruuvien vääntöliikkeen välittymisen työkappaleeseen.

Asentamisen helpottamiseksi painealustaa tulee pitää kulmassa siten, että lukkorengas päästetään putoamaan sen uran pohjalle halkaistu pää alaspäin. Sen jälkeen ruuvi viedään lukkorenkaan halkaistuun päähän matalimmassa mahdollisessa kulmassa ja painetaan paikoilleen.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • pintakarkaistu
  • mustattu

Lukitusrengas
Jousi teräslankaa


RoHS

Lisävaruste

Vaarnaruuvit DIN 6332
Vaarnaruuvit DIN 6332
Tommy-ruuvit DIN 6304
Tommy-ruuvit DIN 6306

Piilota tekninen piirros
DIN 6311 Painealustat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Slukkorenkaalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H12d3e≈h1h2sopiva
vaarnaruuveille DIN 6332
124,6102,172,5M 6-
166,112394M 8-
208,1153,6115M 10M 12
258,1184,6136M 10M 12
3212,1225,4157M 16-
4015,6285,5169M 20-

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tyyppi

Ulkoläpimitta d1
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,34
plus ALV 0,25 €
brutto 1,59 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900