JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820 Lukitsimet Teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta vaakasuora

Valokuva

GN 820 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: M - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
Tyyppi: M - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
GN 820 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: M - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä GN 820 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: MC - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1 GN 820 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta vaakasuora Tyyppi: O - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 820 -lukitsimet toimivat vipukytkimen toimintaperiaatteella, vipu ja kiinnitysvarsi liikkuvat vastakkaisiin suuntiin.

Kiinnitystoimenpide vaatii vähemmän tilaa. Kiinnitysasennossa käyttövipu on vaakasuorassa asennossa.

Haarukkavartisiin lukitsimiin kahdella laipallisella aluslevyllä (tyyppi M) voidaan sijoittaa sovelluskohtainen lukitusruuvi. Neopreenikumikärjellä varustettu lukitusruuvi sisältyy myös tyyppiin MC.

Tyypin O version lukitsimia voi käyttää joko hitsaamalla salpa, johon sen jälkeen voidaan sijoittaa sovelluskohtainen kiinnityskomponentti.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • pintakarkaistu teräs C 10
    sinkitty, sinipassivoitu
  • Laakeritapit nuorrutettu
  • Laakeriholkit (kokoluokalle 355 ja suuremmille) pintakarkaistu

Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


Lukitusruuvi GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Lisävaruste

Pidikkeet lukitusruuveille GN 801
Kiinnitysvarsien pidennysosat GN 801.1
Kiinnitysvarsien pidennysosat GN 801.2
Kiinnitysvarsien pidennysosat GN 809.1

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 820 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta vaakasuora luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

MHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
MCHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
OKiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
maks.
25*400102424,54,3M 44,32312713,53
759002028265,5M 54,5372011195
13010003236406,5M 65,55130,51625,514
23017003744428,5M 86,561,536,5183012,5
355180058605610,4M 108,58350223723,5
455320065706512,4M 128,598,560264327,5
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2l3l4
maks.
l5m1m2m3rs1s2w
Säädettävä
väli
25*694320-2315161624,51,2-4
75118674049,54513,51619432415
130168925364552622,428,4622,5517,5
23019611063,57868262631,5723620
35527016196115774138,843108,53,5719
45530918611613510041,5404312641033
* Koko 25 saatavissa vain tyypissä M

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,96
plus ALV 1,89 €
brutto 11,85 €
Varastossa
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000