Lukitsimet turvalliseen kiinnitykseen ja sulkemiseen

Lukitsimia käytetään konerakennuksessa ja teollisuudessa liikkuvien osien turvalliseen kiinnittämiseen tai sulkemiseen. Nämä standardiosat ovat manuaalisesti käytettäviä lukitusjärjestelmiä, jotka toimivat tyypillisesti lukitsinvipuperiaatteen mukaisesti ja niistä käytetään myös nimitystä

lukitsinvivut.

Lukitsimien toiminta

Lukitsimissa on vipu, joka käyttää kiinnitysvartta lukitsinvipumekanismin avulla. Käytettäessä käyttövivun suuri liike välittyy kiinnitysvarteen sen pienenä liikkeenä. Tämä liike ylittää vivun käännepisteen ja aiheuttaa lukitsimen lukkiutumisen tukevasti paikalleen. Sen jälkeen työkappale pysyy tukevasti halutussa asennossa. Kaikkien lukitsimien tyypillinen arvo on niiden pitovoima. Pitovoima riippuu lukitsimen koosta ja kiinnitysvarren kiinnityspultin asennosta.

Lukitsimien käyttösovelluksia

Lukitsimia käytetään tyypillisesti manuaalisissa hitsauspöydissä esimerkiksi eri työkappaleiden pitelemiseen. Niitä käytetään myös lukemattomissa teollisuuden käyttötarkoituksissa. Yksi salpatyyppisten lukitsimien tyypillisistä käyttötarkoituksista on astioiden kansien ja vastaavien suojusten kiinnittäminen.

Lukitsintyypit

Ganter tarjoaa useita standardiosan versioista, jotka voidaan jakaa neljään pääryhmään:

Osta teollisuuskäyttöön sopivat lukitsimet Ganterilta verkossa

Ganter tarjoaa laajan valikoiman näitä standardiosia. Lähes kaikkiin tarkoituksiin on aina saatavissa oikea lukitsin. Useiden eri muotoiluvaihtoehtojen lisäksi Ganter tarjoaa myös erityisen vankkoja “pitkäikäisiä” versioita. Nämä sopivat erityisesti käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan toistuvia lukintasyklejä, kuten massatuotannossa.

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Kiinnitysmenetelmä
Lukitusmekanismi
Kiinnitysasento

GN 820.6 Salpatyyppiset lukitsimet, teräs / ruostumaton teräs, käyttökahva jossa T-kahva Tyyppi: M - Ilman lukitusmekanismia, kahdella laipallisella aluslaatalla<br />Materiaali: ST - Teräs

UUDET GN 820.6

Salpatyyppiset lukitsimet, teräs / ruostumaton teräs, käyttökahva jossa T-kahva
GN 850 Lukitsimet vetokäyttöön Tyyppi: TF - vetokoukulla

GN 850

Lukitsimet vetokäyttöön
GN 850.1 Lukitsimet, vetokäyttöön Tyyppi: TG - vetoakselilla, sulkuhaalla, ovaalipäisellä teljellä

GN 850.1

Lukitsimet, vetokäyttöön
GN 850.1 Ruostumaton teräs - Lukitsimet vetokäyttöön Tyyppi: TT - vetoakselilla, sulkuhaalla, T-pääteljellä<br />Materiaali: NI - Ruostumaton teräs

GN 850.1

Ruostumaton teräs - Lukitsimet vetokäyttöön
GN 850.2 Lukitsimet, turvakoukulla, vetokäyttöön Tyyppi: TU - vetoakselilla, sulkuhaalla, J-koukkuteljellä

GN 850.2

Lukitsimet, turvakoukulla, vetokäyttöön
GN 850.2 Ruostumaton teräs - Salpalukitsimet turvakoukulla, vetokäyttöön Tyyppi: T - vetoakselilla, sulkuhaalla<br />Materiaali: NI - Ruostumaton teräs

GN 850.2

Ruostumaton teräs - Salpalukitsimet turvakoukulla, vetokäyttöön
GN 852 Salpatyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön Tyyppi: T2 - asennusrei’illä, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla

GN 852

Salpatyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön
GN 852 Ruostumaton teräs - Salpatyyppiset lukitsimet, vaativaan käyttöön Materiaali: NI - Ruostumaton teräs<br />Tyyppi: T2 - asennusrei’illä, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla

GN 852

Ruostumaton teräs - Salpatyyppiset lukitsimet, vaativaan käyttöön
GN 852.3 Salpatyyppiset lukitsimet turvakoukulla, vaativaan käyttöön Tyyppi: T6 - asennusrei’illä, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla

GN 852.3

Salpatyyppiset lukitsimet turvakoukulla, vaativaan käyttöön
GN 852.1 Salpatyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön Tyyppi: T3S - hitsattava, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla

GN 852.1

Salpatyyppiset lukitsimet vaativaan käyttöön
GN 853 Lukitsimet lukitusmekanismilla Tyyppi: TG - vetokoukulla, sulkuhaalla, soikeapäisellä teljellä

GN 853

Lukitsimet lukitusmekanismilla
GN 853 Ruostumaton teräs - Salpatyyppiset lukitsimet lukitusmekanismilla Tyyppi: TT - vetokoukulla, sulkuhaalla, T-pääteljellä

GN 853

Ruostumaton teräs - Salpatyyppiset lukitsimet lukitusmekanismilla
GN 854 Lukitsimet vapautustoiminnolla Tunnistenro.: 1 - reiällä

GN 854

Lukitsimet vapautustoiminnolla