JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.1 Lukitsimet Teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta pystysuora

Valokuva

GN 820.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta pystysuora Tyyppi: N - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
Tyyppi: N - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
GN 820.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta pystysuora Tyyppi: N - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä GN 820.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta pystysuora Tyyppi: NC - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1 GN 820.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta pystysuora Tyyppi: P - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 820.1 -lukitsimet toimivat vipukytkimen toimintaperiaatteella, vipu ja kiinnitysvarsi liikkuvat vastakkaisiin suuntiin.

Kiinnitystoimenpide vaatii vähemmän tilaa. Kiinnitysasennossa käyttövipu on vaakasuorassa asennossa.

Haarukkavartisiin lukitsimiin kahdella laipallisella aluslevyllä (tyyppi N) voidaan sijoittaa sovelluskohtainen lukitusruuvi. Neopreenikumikärjellä varustettu lukitusruuvi sisältyy myös tyyppiin NC.

Tyypin P version lukitsimia voi käyttää joko hitsaamalla salpa, johon sen jälkeen voidaan sijoittaa sovelluskohtainen kiinnityskomponentti.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • pintakarkaistu teräs C 10
    sinkitty, sinipassivoitu
  • Laakeritapit nuorrutettu
  • Laakeriholkit (kokoluokalle 355 ja suuremmille) pintakarkaistu

Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


Lukitusruuvi GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 820.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, asennusalusta pystysuora luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

NHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
NCHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
PKiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
ab1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
maks.
759002028845,5M 54,545,527,5111912,5
130100032361056,5M 65,564441625,527,5
230170037441268,5M 86,57550183026
3551800586014710,4M 108,510269223742,5
45532006570181012,4M 128,511980,5264348
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2l3l4
maks.
l5m1m2m3r ≈sw
Säädettävä
väli
75118684049,54513,53,5543415
13017092536455265,88,862517,5
23019610963,57868266,5973620
3552701619611577417,59,6110719
45530918611613510041,51112,51281033

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,66
plus ALV 2,79 €
brutto 17,45 €
Varastossa
Paino: 0,090 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000