JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.2 Lukitsimet Teräs, käyttövipu vaakasuora, sivuasennus

Valokuva

GN 820.2 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, sivuasennus Tyyppi: MF - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
Tyyppi: MF - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
GN 820.2 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, sivuasennus Tyyppi: MF - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä GN 820.2 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, sivuasennus Tyyppi: MFC - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 820.2 -lukitsimet toimivat vipukytkimen toimintaperiaatteella, vipu ja kiinnitysvarsi liikkuvat vastakkaisiin suuntiin.

Kiinnitystoimenpide vaatii vähemmän tilaa. Kiinnitysasennossa käyttövipu on vaakasuorassa asennossa. Asennuspinta on käännetty 90º, jolloin kiinnityspisteen viereen asentamisessa säästyy tilaa.

Haarukkavartisiin lukitsimiin kahdella laipallisella aluslevyllä (tyyppi MF) voidaan sijoittaa sovelluskohtainen lukitusruuvi. Neopreenikumikärjellä varustettu lukitusruuvi sisältyy myös tyyppiin MFC.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • pintakarkaistu teräs C 10
    sinkitty, sinipassivoitu
  • Laakeritapit nuorrutettu
  • Laakeriholkit (kokoluokalle 355 ja suuremmille)
    pintakarkaistu

Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


Lukitusruuvi GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 820.2 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, sivuasennus luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

MFHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
MFCHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
maks.
75900203025,55,5M 54,56239111930
13010003239356,5M 65,58557,51625,547,5
23017003743408,5M 86,510269183053
355180058525210,5M 108,513592223773,5
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2l3l4m1m2m3rsw
Säädettävä
väli
751183072451813,5642,5215
13017045955526226,5612,517,5
230195521136828,524870320
3552708516677323210108,53,519

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,64
plus ALV 3,16 €
brutto 19,80 €
Varastossa
Paino: 0,080 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000