JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 843.1 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet veto/työntökiinnitykseen

Valokuva

GN 843.1 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet, teräs Tyyppi: AS - ilman asennuskiinnikettä
Tyyppi: AS - ilman asennuskiinnikettä
GN 843.1 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet, teräs Tyyppi: AS - ilman asennuskiinnikettä GN 843.1 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet, teräs Tyyppi: ASW - asennuskiinnikkeellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 843.1 -veto/työntötyyppiset lukitsimet voidaan asentaa asennuskiinnikkeeseen (tyyppi ASW) tai suoraan jigiin.

Keskusholkin kiinnitysmenetelmän ansiosta käyttökahvan voi kääntää kaikkein edullisimpaan asentoon.

Tekninen eritelmä

Teräs
Peltiosat
pintakarkaistu teräs C 10
sinkitty, sinipassivoitu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 843.1 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ASilman asennuskiinnikettä
ASWasennuskiinnikkeellä
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
ab1b2d1d2d3d4h1h2h3
80300024353010M 6M 16 x 1,55,570,538,519
165540032603512M 8M 20 x 1,56,51105022
3407000487547,616M 10M 24 x 28,51467030
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2l3l4l5m1m2m3stw
Isku
8071653422222012-41221
1651121045439414113,51951538
34017316285685955192551866

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
30,51
plus ALV 5,80 €
brutto 36,31 €
Varastossa
Paino: 0,130 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000