JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 851.3 Salpatyyppiset lukitsimet turvakoukulla, vetokäyttöön

Valokuva

GN 851.3 Salpatyyppiset lukitsimet, turvakoukulla, vetokäyttöön Tyyppi: T6 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Werkstoff: ST - Teräs
Tyyppi: T6 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Werkstoff: ST - Teräs
GN 851.3 Salpatyyppiset lukitsimet, turvakoukulla, vetokäyttöön Tyyppi: T6 - U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Werkstoff: ST - Teräs GN 851.3 Salpatyyppiset lukitsimet, turvakoukulla, vetokäyttöön Tyyppi: T - ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla
Werkstoff: ST - Teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 851.3 -salpatyyppisten lukitsimien muotoilu on kompakti ja niitä voidaan käyttää suurta pitokapasiteettia vaativissa tilanteissa.

Kun lukitsin suljetaan, turvakoukku lukitsee mekanismin runkoon. Näin estetään huomaamaton tai tärinän aiheuttama vapautuminen lukitusta asennosta. Turvakoukku avataan helposti yhden käden liikkeellä.

U-pulttisalpaa voi säätää säätöalueen puitteissa.

Yllä esitettyjen U-pulttisalpojen standardipituuksien lisäksi voidaan toteuttaa myös muita pituuksia käyttämällä GN 951.1 -sarjan neliö-U-pultteja.

Tekninen eritelmä

Teräs
Pintakarkaistu teräs C 10
sinkitty, sinipassivoitu


U-pulttisalpa
Ruostumaton teräs 37
sinkitty, sinipassivoitu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva muoviholkilla
punainen, öljynkestävä


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 851.3 Salpatyyppiset lukitsimet, turvakoukulla, vetokäyttöön luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

T6U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Tilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
1601600122628212014M 44,33118
3203200164044322822M 66,54525
7007000246054383826M 88,55636
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
w2 = 0
sw1
Isku
w2
Säädettävä
väli
1609911195165103522511
320166203210,519714,35433513
70021725389,541,59,519703,54926

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
23,80
plus ALV 4,52 €
brutto 28,32 €
Varastossa
Paino: 0,090 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000