JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 852.3 Salpatyyppiset lukitsimet turvakoukulla, vaativaan käyttöön

Valokuva

GN 852.3 Salpatyyppiset lukitsimet turvakoukulla, vaativaan käyttöön Tyyppi: T6 - asennusrei’illä, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Tyyppi: T6 - asennusrei’illä, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
GN 852.3 Salpatyyppiset lukitsimet turvakoukulla, vaativaan käyttöön Tyyppi: T6 - asennusrei’illä, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla GN 852.3 Salpatyyppiset lukitsimet turvakoukulla, vaativaan käyttöön Tyyppi: T - asennusrei’illä, ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla GN 852.3 Salpatyyppiset lukitsimet turvakoukulla, vaativaan käyttöön Tyyppi: T6S - hitsattava, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla GN 852.3 Salpatyyppiset lukitsimet turvakoukulla, vaativaan käyttöön Tyyppi: TS - hitsattava, ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Salpatyyppisten GN 852.3 lukitsimien muotoilu on kompakti ja niitä voidaan käyttää suurta pitokapasiteettia vaativissa tilanteissa.

Kun lukitsin suljetaan, turvakoukku lukitsee mekanismin runkoon. Näin estetään huomaamaton tai tärinän aiheuttama vapautuminen lukitusta asennosta. Turvakoukku avataan helposti yhden käden liikkeellä.

U-pulttisalvan iskua voi säätää säätöalueen puitteissa.

Yllä esitettyjen U-pulttisalpojen standardipituuksien lisäksi voidaan toteuttaa myös muita pituuksia käyttämällä GN 951.2 -sarjan neliö-U-pultteja.

Tekninen eritelmä

  • Runko / sulkuhaka / lukitusvipu
    Teräs C22
    • taottu
    • musta lakattu (tyyppi T6 / T)
    • mustattu (tyyppi T6S / TS)

  • U-pulttisalpa / laakeritappi
    Ruostumaton teräs 37
    sinkitty, sinipassivoitu

  • Kaikki liikkuvat osat
    voideltu erikoisrasvalla

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 852.3 Salpatyyppiset lukitsimet turvakoukulla, vaativaan käyttöön luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

T6asennusrei’illä, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
Tasennusrei’illä, ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla
T6Shitsattava, U-pulttisalvalla, sulkuhaalla
TShitsattava, ilman U-pulttisalpaa, sulkuhaalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8d1d2d3h1h2
1700170002221686446482826,53817M 108,5145534,5
40004000028278580556034325020M 1210,5166842,5
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1
Tyyppi T6S / TS

Tyyppi T6 / T
l2
min.
l3m1m2m3m4m5r ≈
w2 = 0
stw1
Isku
w2
Säädettävä
väli
1700218223331294511,545102896725415
40002662713015157145712,535107926225

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
121,72
plus ALV 23,13 €
brutto 144,85 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 1,127 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
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
GN 852.3-1700-T6GN 852.3-1700-TGN 852.3-1700-T6SGN 852.3-1700-TSGN 852.3-4000-T6GN 852.3-4000-TGN 852.3-4000-T6SGN 852.3-4000-TS