JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 853 Salpatyyppiset lukitsimet lukitusmekanismilla

Valokuva

GN 853 Lukitsimet lukitusmekanismilla Tyyppi: TG - vetokoukulla, sulkuhaalla, soikeapäisellä teljellä
Tyyppi: TG - vetokoukulla, sulkuhaalla, soikeapäisellä teljellä
GN 853 Lukitsimet lukitusmekanismilla Tyyppi: TG - vetokoukulla, sulkuhaalla, soikeapäisellä teljellä GN 853 Lukitsimet lukitusmekanismilla Tyyppi: T5 - ilman vetokoukkua, ilman sulkuhakaa GN 853 Lukitsimet lukitusmekanismilla Tyyppi: TT - vetokoukulla, sulkuhaalla, T-pääteljellä GN 853 Lukitsimet lukitusmekanismilla Tyyppi: TU - vetokoukulla, sulkuhaalla, J-koukkuteljellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Salpatyyppisissä GN 853 -lukitsimissa on lukitusmekanismi, joka ehkäisee tahattoman tai tärinän aiheuttaman avautumisen.

Lisäksi salpaa voi käyttää yhdellä kädellä.

Tekninen eritelmä

Peltiosat
Pintakarkaistu teräs C 10
mustattu


Telki
Ruostumaton teräs 32
mustattu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kiinteä, muovattu muoviholkki kahvassa
punainen, öljynkestävä


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 853 Lukitsimet lukitusmekanismilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

T5ilman vetokoukkua, ilman sulkuhakaa
TGvetokoukulla, sulkuhaalla, soikeapäisellä teljellä
TTvetokoukulla, sulkuhaalla, T-pääteljellä
TUvetokoukulla, sulkuhaalla, J-koukkuteljellä
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1
1601750132628231426356,8M 64,54,55,2627
32040001940443418353810M 86,76,77838,5
70075002860544126505011M 108,58,591053
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh2h3l1l2
Tyyppi TG
l3
Tyyppi TT
l4
Tyyppi TU
l5l6m1m2m3m4m5sw
Isku
1602020,5103555554283019161614,325,428
320302815376,576,576,53444,532191922,325,4313
70040,53922295,5939242513841,53125,4313,519

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi




Toimintakuvaus (käyttö yhdellä kädellä)

Luonnos GN 853 1.

Vapauta painamalla vapautuspainiketta.

Luonnos GN 853 2

Nosta kiinnitysvartta, kunnes telki vapautuu sulkuhaan kytkennästä.

Luonnos GN 853 3.

Kiinnitysvarren takaisinvetäminen nostaa teljen ja vapauttaa sulkuhaan (käyttö yhdellä kädellä).

Luonnos GN 853 4.

Nosta kiinnitystoimenpidettä varten kiinnitysvartta, kunnes se lepää sulkuhaalla.

Luonnos GN 853 5.

Kiinnitysvarsi kytkeytyy sulkuhakaan, jos vapautuspainiketta painetaan kiinnitystoimenpidettä varten.

Kun kiinnitys tapahtuu loppuasentoon, järjestelmä lukkiutuu automaattisesti jousen voimalla.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
41,13
plus ALV 7,81 €
brutto 48,94 €
Varastossa
Paino: 0,130 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000