JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 867 Pidikkeet kiinnityspulteille Teräs

Valokuva

GN 867 Pidikkeet kiinnityspulteille Tyyppi: E - yhdelle kiinnityspultille
Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity
Tyyppi: E - yhdelle kiinnityspultille
Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity
GN 867 Pidikkeet kiinnityspulteille Tyyppi: E - yhdelle kiinnityspultille
Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity GN 867 Pidikkeet kiinnityspulteille Tyyppi: Z - kahdelle kiinnityspultille
Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiinnityspulttien pidikkeet GN 867 sopivat käytettäviksi lukitsimien GN 864 / GN 865 / GN 866 kiinnitysvarsissa.

Kahden pultin pidikkeitä (tyyppi Z) käytetään mieluiten sellaisissa käyttötarkoituksissa, joissa peltikomponentin täysin stabiili kiinnittäminen on olennaisen tärkeää. Samaan tarkoitukseen sopivat ihanteellisesti pallopäiset ruuvit GN 605 hammastetuilla palloalustoilla.

Kuusiokoloruuvit ja keskitysholkki sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Teräs C45
kemiallisesti nikkelöityNC


Kuusiokoloruuvit DIN 912,
keskitysholkit
Teräs, mustattu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 867 Pidikkeet kiinnityspulteille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Eyhdelle kiinnityspultille
Zkahdelle kiinnityspultille
Näytä / piilota sarakkeet
Lukitsimille
Koko
b -0,2d1d2 H8 / h6d3hl1l2l3l4m1m2m3
2010M 87M 51037133019,51214,517
3212M 109M 61253174029,51820,923
4016M 1211M 814632050342223,530
5018M 1213M 1016732060342728,540

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Leveys b
Kierre d1
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
25,63
plus ALV 4,87 €
brutto 30,50 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).