Turvallinen automaattinen kiinnitys paineilmatoimisella lukitsimella

Paineilmatoimisilla lukitsimilla on mahdollista automatisoida standardien lukitsimien manuaalinen kiinnitystoimenpide, jolloin niitä voidaan soveltaa uusiin käyttötarkoituksiin. Ne toimivat paineilmalla ja niitä voi käyttää osien turvalliseen lukitsemiseen etätoimintona nappia painamalla. Jos

paineilma ei toimi, paineilmatoimiset lukitsimet pysyvät suljettuina.

Paineilmatoimisten lukitsimien hyötyjä

Paineilmatoimiset lukitsimet tarjoavat seuraavat eri hyödyt:

Ganterin paineilmatoimisten lukitsimien valikoima

Ganter tarjoaa suuren valikoiman paineilmatoimisia lukitsimia, teholukitsimia ja kääntyviä puristimia. Ne eroavat toisistaan pääasiassa niiden kiinnitysperiaatteen, koon, toimintahelppouden ja pitovoiman perusteella.

Suodata tuotteet
Materiaali
Tyyppi
Versio

GN 860 Lukitsimet, teräs, pneumaattiset Tyyppi: AP - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä

UUDET GN 860

Lukitsimet, teräs, pneumaattiset
GN 864 Lukitsimet, pneumaattiset Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity

GN 864

Lukitsimet, pneumaattiset
GN 867 Pidikkeet kiinnityspulteille Tyyppi: E - yhdelle kiinnityspultille<br />Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity

GN 867

Pidikkeet kiinnityspulteille
GN 868 Pidikkeet kiinnitysleuoille Tyyppi: R - Leukalohko suorassa kulmassa kiinnitysvarteen<br />Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity

GN 868

Pidikkeet kiinnitysleuoille
GN 875 Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, lohkoversio Tyyppi: A - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä ja kahdella laipallisella aluslevyllä

UUDET GN 875

Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, lohkoversio
GN 876 Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, ruuvauskierteellä Tyyppi: AC - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä, kahdella laipallisella aluslevyllä ja GN 708.1 -karakokoonpanolla.

GN 876

Kääntyvät puristimet, pneumaattiset, ruuvauskierteellä