JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9054 Asennonilmaisimet 5 numeroa, elektroninen, LCD-näytöllä

Valokuva

GN 9054 Asennonilmaisimet, 5 numeroa, elektroninen, LCD-näytöllä Väri: GR - Harmaa, RAL 7035
ELESA original design
code: DD51-E
Väri: GR - Harmaa, RAL 7035
GN 9054 Asennonilmaisimet, 5 numeroa, elektroninen, LCD-näytöllä Väri: GR - Harmaa, RAL 7035 GN 9054 Asennonilmaisimet, 5 numeroa, elektroninen, LCD-näytöllä Väri: OR - Oranssi, RAL 2004

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Elektroniset asennonilmaisimet GN 9054 LCD-näytöllä ovat erityisen monipuolisia ja niillä voidaan valita lähes kaikki asteittaiset mittausvaihtoehdot suoraan laitteesta toimintanäppäimillä. Näytön vaatima virta saadaan pitkäikäisestä akusta.

Ilmaisimet asennetaan suoraan karaan niiden ontolla akselilla, momentinrajoitintappi määrittää asennuspaikan sijainnin. Tällä tavalla asennettuina ilmisimat havaitsevat karan pyörivän liikkeen ja näyttävät vastaavan arvon näytössä.

Molemmat kotelon osat on ultraäänihitsattu, joten kotelo on erittäin tiiviisti asennettu, tukeva ja kompakti.

Vaahtokumitiiviste ehkäisee tärinän välittymisen ja toimii myös tiivisteenä.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi (polyamidi PA)

  • Oranssi, RAL 2004OROR
  • Harmaa, RAL 7035GRGR
  • lämpötilankestävyys enintään 50 ºC
  • öljyn ja liuottimen kestävä

LCD-näyttö
5 numeroa ja erikoismerkit


Ontto akseli
Ruostumaton teräs AISI 304


Tiiviste
O-rengas
Kumi NBR (Perbunan®)
(vain tunnistenumerolle 2)


RoHS

Tilauksesta

Kotelo
Muovi (polyamidi PA)
mustanharmaa, RAL 7021

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 9054 Asennonilmaisimet, 5 numeroa, elektroninen, LCD-näytöllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Suojausluokka IP 65
2Suojausluokka IP 67

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tunnistenro.


Väri
GR
OR

Toimintaperiaate

Elektroniset asennon ilmaisimet GN 9053 / GN 9054 ovat hyvin samantapaisia kuin mekaaniset asennonilmaisimet GN 953 / GN 954 / GN 955 mitä tulee asentamiseen ja ulkoisiin mittoihin, ja voidaan tavallisesti korvata niillä.
Kotelon suojausluokka IP 65 tai IP 67 mahdollistaa laitteen käytön kosteissa tiloissa, jopa suorassa kosketuksessa vesivirtoihin.
Karan kierrosten mittaaminen tapahtuu suoraan elektronisesti ja ilman kosketusta. Vaadittu energia tuotetaan litiumakulla, jonka käyttöikä on 5-8 vuotta ja jonka voi vaihtaa helposti.
Elektronisen asennon ilmaisimen erityisetuna on sen ohjelmoitavuus. Laitteeseen voidaan määrittää suoraan lähes kaikki halutut laskentavaihtoehdot toimintapainikkeita käyttäen.

Drawing Operating principle GN 9053 GN 9054

Kolmella tai neljällä toimintapainikkeella voidaan suorittaa seuraavat:

  • siirtyminen inkrementaalisen ja absoluuttisen mittaustavan välillä
  • mittausyksikön vaihtaminen (mm, tuuma tai aste)
  • laskurin nollaaminen tai poikkeama-arvon asettaminen
  • näytön vaihtaminen yhden akselin kierroksen jälkeen ja resoluution asettaminen, toisin sanoen näytettyjen desimaalipaikkojen asettaminen
  • pyörimissuunnan / laskentasuunnan asettaminen
  • näytön suuntauksen säätäminen (asennustilanteesta riippuen) ja enimmäispyörimisnopeuden säätäminen

Asennusohjeet

MD9054_MT-46544-0

Ennen asennonilmaisimen asentamista tulee porata reikä momentinrajoituksen kosketuspistettä varten viereisessä piirustuksessa osoitetulla tavalla.
Asennuksen sovitinholkilla GN 952.1 asennonilmaisimen ontto akseli (jossa reikä 14 H7) voidaan sovittaa karaan sopivaksi.
Jos samanaikaisesti säätönupin asentamisen kanssa tulee tehdä onton akselin läpimitan vähennys, saatavissa
on GN 957 säätönuppeja, joissa molemmat toiminnot yhdistyvät yhteen ainoaan komponenttiin (sovitinholkkia ei tarvita).
Asennonilmaisin asennetaan siten, että momentinrajoituksen
kosketuspiste on työnnettynä porareikään kotelon pitämiseksi vakaasti paikallaan. Ontto akseli asennetaan karalle ja kiinnitetään vaarnaruuvilla.
Kiinnityslevyillä GN 9054.6 karat voidaan kiinnittää ja varmistaa säädön jälkeen.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
134,52
plus ALV 25,56 €
brutto 160,08 €
Varastossa
ELESA Code: CE.99001
Kuvaus: DD51-E-SST-IP65-C3
Paino: 0,067 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080