Asennonilmaisimet

Analogiset/digitaaliset asennonilmaisimet ovat myös tuttuja asennonilmaisimia. Ne muuntavat esimerkiksi karan kiertoliikkeen näytössä näkyväksi asennoksi. Analoginen versio näyttää asennon osoittimella. Digitaalisissa versioissa on mekaaninen näytöllä varustettu laskurimekanismi, ja sähköinen,

vapaasti ohjelmoitava LCD-näyttö.

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Ilmaisin

GN 953 Asennon ilmaisimet, ontto akseli teräs, 5 numeroa, digitaalinen ilmoitus, laskurimekanismi Näytön asento: AN - viisteessä, yläpuolella<br />Väri: OR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä

UUDET GN 953

Asennon ilmaisimet, ontto akseli teräs, 5 numeroa, digitaalinen ilmoitus, laskurimekanismi
GN 954 Asennon ilmaisimet, ontto akseli teräs, 4 numeroa, digitaalinen ilmoitus, laskurimekanismi Näytön asento: AN - viisteessä, yläpuolella<br />Väri: OR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä

UUDET GN 954

Asennon ilmaisimet, ontto akseli teräs, 4 numeroa, digitaalinen ilmoitus, laskurimekanismi
GN 955 Asennon ilmaisimet, ontto akseli teräs, 3 numeroa, digitaalinen ilmoitus, laskurimekanismi Näytön asento: AR - viisteessä, alapuolella<br />Väri: GR - harmaa, RAL 7035, kiiltävä

UUDET GN 955

Asennon ilmaisimet, ontto akseli teräs, 3 numeroa, digitaalinen ilmoitus, laskurimekanismi
GN 9053 Asennonilmaisimet, 6 numeroa, elektroninen, LCD-näytöllä Väri: OR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä

UUDET GN 9053

Asennonilmaisimet, 6 numeroa, elektroninen, LCD-näytöllä
GN 9054 Asennonilmaisimet, 5 numeroa, elektroninen, LCD-näytöllä Väri: GR - harmaa, RAL 7035, kiiltävä

UUDET GN 9054

Asennonilmaisimet, 5 numeroa, elektroninen, LCD-näytöllä