JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9234 Käsipyörät alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille

Valokuva

GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille Tyyppi: A - ilman kahvaa
Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d<sub>2</sub>: 80...100 - Levykäsipyörä
Tyyppi: A - ilman kahvaa
Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d2: 80...100 - Levykäsipyörä
GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille Tyyppi: A - ilman kahvaa
Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d<sub>2</sub>: 80...100 - Levykäsipyörä GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille Tyyppi: A - ilman kahvaa
Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d<sub>2</sub>: 125...160 - Puolapyörä Käsipyörä GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille Tyyppi: A - ilman kahvaa
Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d<sub>2</sub>: 50...63 - Levykäsipyörä GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla
Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d<sub>2</sub>: 125...160 - Puolapyörä Käsipyörä GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla
Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d<sub>2</sub>: 50...63 - Levykäsipyörä GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla
Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d<sub>2</sub>: 80...100 - Levykäsipyörä GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille Tyyppi: RU - kääntyvällä pyörivällä kahvalla
Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d<sub>2</sub>: 125...160 - Puolapyörä Käsipyörä GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille Tyyppi: RU - kääntyvällä pyörivällä kahvalla
Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d<sub>2</sub>: 80...100 - Levykäsipyörä
Red-Dot

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Käsipyörät GN 9234 on tarkoitettu käytettäviksi lineaarisissa toimilaitteissa, ja ne on suunniteltu levy- ja puolapyörinä niiden koosta riippuen.

Käytetty momentti välittyy tasakiilan kautta ja käsipyörä on aksiaalisesti kiinnitetty toimitukseen sisältyvällä vaarnaruuvilla. Käsipyöriä voi tilata ilman kahvoja, kääntyvällä kädensijalla tai pyörivillä ja kääntyvillä kahvoilla.

Tekninen eritelmä

Alumiinivalu

  • Koneistettu keskiö
  • Sorvattu ulkoreuna
  • Jauhepinnoitettu
    Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW

Samankeskisyys ja aksiaalinen heittotoleranssi
vanteessa < 0,4



RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kahvaa
Rpyörivällä kahvalla
RUkääntyvällä pyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Lineaarisen toimilaitteen läpimitta
d2
Levykäsipyörä

Puolapyörä Käsipyörä
d3 H7
Reikä
l1l2l3l4Ø
Kädensija
GN 599.5
Ø
Kädensija
GN 798.2
Ø
Kädensija
GN 798.3
18*50-62620--13--
18*80-62643,5---16-
25*63-82720--13--
25100-830583956,5-1818
30*63-82720--13--
30100-830583956,5-1818
40100-1230583956,5-1818
40-1251233,561,54560,5-2222
50-1401236,576,54775,5-2424
60-1601439,576,54875,5-2424
* saatavana vain tyyppiä A ja R

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1 (Lineaarisen toimilaitteen läpimitta)
d2 (Levykäsipyörä)
d2 (Puolakäsipyörä)
Tyyppi



Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
20,15
plus ALV 3,83 €
brutto 23,98 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,21 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,132 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 9234-18-50-A-SWGN 9234-18-50-R-SWGN 9234-18-80-A-SWGN 9234-18-80-R-SWGN 9234-25-63-A-SWGN 9234-25-63-R-SWGN 9234-25-100-A-SWGN 9234-25-100-R-SWGN 9234-25-100-RU-SWGN 9234-30-63-A-SWGN 9234-30-63-R-SWGN 9234-30-100-A-SWGN 9234-30-100-R-SWGN 9234-30-100-RU-SWGN 9234-40-100-A-SWGN 9234-40-100-R-SWGN 9234-40-100-RU-SWGN 9234-40-125-A-SWGN 9234-40-125-R-SWGN 9234-40-125-RU-SWGN 9234-50-140-A-SWGN 9234-50-140-R-SWGN 9234-50-140-RU-SWGN 9234-60-160-A-SWGN 9234-60-160-R-SWGN 9234-60-160-RU-SW