JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 930 Kahvaputket ruuvikanavalla

Valokuva

GN 930 Kahvaputket, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 930 Kahvaputket, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 930 Kahvaputket, alumiini Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 930 -kahvaputket ruuvikanavalla on suunniteltu käytettäviksi lukuisissa erilaisissa putkikahvoissa (esim. GN 333).

Sovelluksissa, joissa ei tarvita kahvan alustaa, ruuvikanava on edullinen kiinnitysratkaisu kierteittävillä ruuveilla. Taulukossa ilmoitetut pituudet I ovat varastopituuksia. Viimeistelystä riippuen saatavissa on kaikkia pituuksia aina maks. 3 000 mm.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    (saatavissa enintään 3 000 mm pituisena)
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL
    (saatavissa enintään 2600 mm pituisena)

RoHS

Lisävaruste

Kahvan jalat GN 333.8 (putkelle Ø 28, kulma)
Kahvan jalat GN 333.9 (putkelle Ø 28, suora)

Tilauksesta

Putkelle Ø 28 muovikuori musta tai vaaleanharmaa

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 930 Kahvaputket, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 ±0,2Pituus I ± 0,25d2kierteittäville
ruuveille DIN 7500
20194244294394--4,5M 5
281922422923924925925,5M 6
301892893894895899893,6M 4

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Pinta
EL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,06
plus ALV 0,58 €
brutto 3,64 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,31 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,062 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 930-20-194-SWGN 930-20-194-ELGN 930-20-244-SWGN 930-20-244-ELGN 930-20-294-SWGN 930-20-294-ELGN 930-20-394-SWGN 930-20-394-ELGN 930-28-192-SWGN 930-28-192-ELGN 930-28-242-SWGN 930-28-242-ELGN 930-28-292-SWGN 930-28-292-ELGN 930-28-392-SWGN 930-28-392-ELGN 930-28-492-SWGN 930-28-492-ELGN 930-28-592-SWGN 930-28-592-ELGN 930-30-189-SWGN 930-30-189-ELGN 930-30-289-SWGN 930-30-289-ELGN 930-30-389-SWGN 930-30-389-ELGN 930-30-489-SWGN 930-30-489-ELGN 930-30-589-SWGN 930-30-589-ELGN 930-30-989-SWGN 930-30-989-EL