JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 951.2 Neliönmuotoiset U-pultit salpatyyppisille lukitsimille GN 852 / GN 852.1 / GN 852.3, teräs

Valokuva

GN 951.2 Neliönmuotoiset U-pultit, teräs

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu pinta


Kuusiomutterit
(polyamidisisäkkeellä)
DIN 936 / DIN 985
Teräs, sinkitty


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 951.2 Neliönmuotoiset U-pultit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1bl1d2l3
Koko
GN 852 / GN 852.3
r kun w2=0

w2

Koko
GN 852.1
r kun w2=0

w2
M 1046129*9451700961514009515
M 1046149**952170010622140010922
M 1046179945170014615140014515
M 1046209945170017615140017515
M 1046259945170022615140022515
M 1255151*10,870400010725---
M 125521110,870400015636---
M 125536110,870400030636---
M 125542110,870400036636---
* Nämä U-pulttien salpapituudet sisältyvät GN 852 / GN 852.3 standarditilausten toimitukseen.

** Nämä U-pulttien salpapituudet sisältyvät GN 852.1 standarditilausten toimitukseen.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierteen läpimitta d1
Leveys b
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,67
plus ALV 0,89 €
brutto 5,56 €
Varastossa
Paino: 0,130 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).