GN 374 Lames de ressort Acier, accessoires pour kits de régulation

Description du produit

Les lames de ressort GN 374 constituent une liaison parfaite et pratiquement inusable entre l'anneau gradué et la broche ou les bagues épaulées. Lors du réglage de la broche, elles garantissent que l'anneau gradué est parfaitement entraîné sans entraver les options de réglage de la bague lorsque l'arbre est au repos.

Spécifications

Acier


RoHS

Masquer schéma technique
GN 374 Lames de ressort schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
sbLongueur l
0,31021
0,41029
0,61045
0,81060

Configuration et prix

Épaisseur s
Largeur b
Épaisseur s
Largeur b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,49
plus TVA 0,09 €
brute 0,58 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73201090
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
GN 374-0,3-10GN 374-0,4-10GN 374-0,6-10GN 374-0,8-10