GN 268 Bagues épaulées Acier, Accessoires pour kits de régulation

GN 268 Bagues épaulées pour GN 264, acier
Masquer schéma technique
GN 268 Bagues épaulées pour GN 264, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 f7d2 H7
Alésage avec rainure de clavette K
d3d4l1l2Kit de graduation comprenant : 2 douilles à collier
1 bague graduée

3 lames de ressort
24K 12---26,71813,55,5GN 264-30GN 374-0,3-10
32K 12K 14K 16-35,72513,55,5GN 264-40GN 374-0,4-10
50K 12K 16K 20K 2854,73814,55,5GN 264-60GN 374-0,6-10
68K 12K 14K 16K 2274,75014,55,5GN 264-80GN 374-0,8-10

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Diamètre extérieur d1
Alésage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,28
plus TVA 1,57 €
brute 9,85 €
En stock
Poids: 0,028 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 268-24-K12GN 268-32-K12GN 268-32-K14GN 268-32-K16GN 268-50-K12GN 268-50-K16GN 268-50-K20GN 268-50-K28GN 268-68-K12GN 268-68-K14GN 268-68-K16GN 268-68-K22