Câbles de retenue, sangles d'arrimage, mousquetons

Les câbles de retenue, les chaînettes, les câbles ressort, sangles d'arrimage et mousquetons empêchent la perte des éléments d'opération et des outils.

Filtrer produits
Matériau

GN 111.2 Câbles de retenue, Inox, avec des anneaux ou un anneau et un ergot Type: A - avec 2 anneaux<br />Couleur: BL - blanc

GN 111.2

Câbles de retenue, Inox, avec des anneaux ou un anneau et un ergot
GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: C - avec 2 ergots de montage<br />Couleur: BL - blanc

GN 111.2

Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles
GN 111.3 Anneaux, inox Finition: SW - passivé noir

GN 111.3

Anneaux, inox
GN 1024 Goupilles bêta, acier Type: E - avec enroulement simple

GN 1024

Goupilles bêta, acier
GN 1024 Goupilles bêta, inox Type: E - avec enroulement simple

GN 1024

Goupilles bêta, inox
GN 5299 Mousquetons, acier / inox Matériau: A4 - Inox<br />Type: C - Œillet ouvert

GN 5299

Mousquetons, acier / inox