Cables de retención, correas de amarre, mosquetones

Los cables de retención, las cadenas de bolas, los cables de retención espirales y correas de amarre, mosquetones sirven para asegurar elementos operativos y herramientas para evitar que se pierdan.

Filtrar productos
Material

GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable, con argollas o con una anilla y una orejeta Tipo: A - con 2 argollas<br />Color: BL - natural

GN 111.2

Cables de retención, acero inoxidable, con argollas o con una anilla y una orejeta
GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable, con orejetas u ojales Tipo: C - con 2 orejetas<br />Color: BL - natural

GN 111.2

Cables de retención, acero inoxidable, con orejetas u ojales
GN 1024 Grupillas beta, acero Tipo: E - con una sola espiral

GN 1024

Grupillas beta, acero
GN 5299 Mosquetones, acero/acero inoxidable Material: A4 - Acero inoxidable<br />Tipo: C - Anillo abierto

GN 5299

Mosquetones, acero/acero inoxidable