IQ | Droit pour liaison transversale |
YQ | En Y pour les liaisons transversales |
d1 Alésage | Taille nominale du tube DIN EN 10220 / EN 10255 | d2 Alésage | / Taille nominale du tube DIN EN 10220 / EN 10255 |
---|---|---|---|
B 42,4 | 1 1/4" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 48,3 | 1 1/2" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 48,3 | 1 1/2" | B 48,3 | 1 1/2" |
B 60,3 | 2" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 60,3 | 2" | B 48,3 | 1 1/2" |
|
Les pieds de réglage ou de nivellement doivent être installés comme indiqué dans le schéma. |
||||||||||
|
|
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0