Famille de produits: Inox (725 Résultats)

Filtrer produits
Nouveaux produits
Famille de produits

1.1 Actionnement par poignées et boutons champignon

DIN 39 Poignées bombées fixes, inox, plastique Matériau: ST - Acier<br />Type: E - avec tige filetée

DIN 39

Poignées bombées fixes, inox, plastique
DIN 319 Boules, Inox Matériau: NI - Inox<br />Type: C - avec filetage

DIN 319

Boules, Inox
GN 75.5 Boutons champignon, inox Type: D - avec filetage interne<br />Finition: MT - finition grenaillée mate

GN 75.5

Boutons champignon, inox
GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: D - avec filetage interne<br />Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 75.6

Boutons champignon, inox, conception hygiénique
GN 676.5 Boutons, inox Type: B - avec moletage

GN 676.5

Boutons, inox
GN 310 Leviers de commande, inox Type: A - Boule DIN 319<br />Matériau: NI - Inox

GN 310

Leviers de commande, inox
GN 5063 Poignées en T, inox Finition: MT - finition grenaillée mate

NOUVEAU GN 5063

Poignées en T, inox
GN 5064 Poignées en T, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR

NOUVEAU GN 5064

Poignées en T, inox, conception hygiénique

1.2 Actionnement par poignées de machine et de dispositif

GN 565.5 Poignées étriers, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 565.5

Poignées étriers, inox
GN 728.5 Poignées étriers, inox Type: B - Montage par le côté opérateur

GN 728.5

Poignées étriers, inox
GN 425 Poignées étriers, inox Matériau: NI - Inox<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 425

Poignées étriers, inox
GN 425.1 Poignées étriers, inox Matériau: A4 - Inox<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 425.1

Poignées étriers, inox
GN 426.5 Poignées étriers en inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)

GN 426.5

Poignées étriers en inox
GN 429 Poignées étriers, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 429

Poignées étriers, inox, conception hygiénique
GN 426.6 Poignées étriers en inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)

GN 426.6

Poignées étriers en inox
GN 328.5 Poignées étriers, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 328.5

Poignées étriers, inox
GN 565.9 Poignées ellipse, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)

GN 565.9

Poignées ellipse, inox
GN 425.9 Poignées rabattables, inox Type: A - Filetage pour fixation depuis l'arrière<br />N° d'identification: 1 - Poignée rabattable 90°<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 425.9

Poignées rabattables, inox
GN 666 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 666

Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox
GN 666.1 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: EL - anodisé, couleur naturelle

GN 666.1

Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox
GN 666.4 Poignées ellipse, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 666.4

Poignées ellipse, tube en aluminium/inox
GN 7332 Poignées encastrables en inox, de type à visser Type: A - Montage par le côté opérateur (pour identification n° 2 avec quatre vis d'étanchéité contre-alésées)<br />N° d'identification: 1 - sans joint<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 7332

Poignées encastrables en inox, de type à visser

1.3 Réglage par volants et manivelles

1.4 Réglage, positionnement, verrouillage avec et sans indicateur de position

GN 711 Réglets, inox/plastique, auto-adhésif Matériau: KUS - Plastique<br />Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)<br />Séquence de chiffres: L

GN 711

Réglets, inox/plastique, auto-adhésif
GN 436 Boutons de commande, inox Type: N - sans point indicateur

GN 436

Boutons de commande, inox
GN 436.1 Boutons de commande, inox Type: S - avec graduation standard 0...9, 20 graduations

GN 436.1

Boutons de commande, inox
GN 624.5 Boutons de commande, pastique, douille inox, Softline Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 624.5

Boutons de commande, pastique, douille inox, Softline
GN 200 Mécanismes d'indexation, inox Type: AS - avec 0... 50, 60 graduations

GN 200

Mécanismes d'indexation, inox

2.1 Mise en tension, serrage, commutation par leviers

GN 603.1 Manettes indexables, plastique, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DOR - orange, RAL 2004, brillant

GN 603.1

Manettes indexables, plastique, douille en inox
GN 603.1 Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en plastique, goujon fileté en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant

GN 603.1

Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en plastique, goujon fileté en inox
GN 318 Manettes à cliquet, inox, avec trou traversant/trou borgne Type: B - Insert à cliquet avec trou borgne<br />Insert: M

GN 318

Manettes à cliquet, inox, avec trou traversant/trou borgne
DIN 99 Manettes, inox Type: N - Levier oblique à alésage fileté

DIN 99

Manettes, inox
GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille inox Couleur du capuchon: PGR - gris avec flèche, RAL 7035, finition mat

GN 623.5

Leviers de commande, plastique, douille inox

2.2 Mise en tension, serrage par boutons champignon

DIN 6336 Boutons étoile, inox Type: E - avec alésage borgne fileté

DIN 6336

Boutons étoile, inox
GN 6336 Boutons étoile, inox AISI 316 Type: E - avec alésage borgne fileté

GN 6336

Boutons étoile, inox AISI 316
GN 6336.10 Boutons étoile avec pivot Matériau du patin: MS - Laiton

GN 6336.10

Boutons étoile avec pivot
GN 6336.13 Boutons étoile imperdable + douille Type: K - avec chaînette

GN 6336.13

Boutons étoile imperdable + douille
GN 6336.13 Boutons étoile imperdable + goujon fileté Type: K - avec chaînette

GN 6336.13

Boutons étoile imperdable + goujon fileté
GN 5337.7 Boutons étoile avec capuchons colorés, plastique, douille inox Type: E - Avec capuchon (alésage borgne fileté)<br />Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat

GN 5337.7

Boutons étoile avec capuchons colorés, plastique, douille inox
GN 5334.13 Boutons étoile en inox imperdables + douille Type: K - avec chaînette

GN 5334.13

Boutons étoile en inox imperdables + douille
GN 5435 Boutons étoile, Inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM

NOUVEAU GN 5435

Boutons étoile, Inox, conception hygiénique
DIN 6335 Boutons à main en inox Type: D - avec alésage traversant fileté

DIN 6335

Boutons à main en inox
GN 5445 Boutons à trois lobes, nox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 5445

Boutons à trois lobes, nox, conception hygiénique
GN 533 Boutons à trois lobes, Douille en laiton / Inox Couleur du capuchon: DSW - noir, RAL 9005, finition mat

NOUVEAU GN 533

Boutons à trois lobes, Douille en laiton / Inox
GN 533.6 Boutons à trois lobes, Softline, Douille en laiton / Inox Couleur du capuchon: DSW - noir, RAL 9005, finition mat

NOUVEAU GN 533.6

Boutons à trois lobes, Softline, Douille en laiton / Inox
GN 5339.5 Boutons triangle, inox Type: E - avec alésage borgne fileté<br />Finition: MT - finition grenaillée mate

GN 5339.5

Boutons triangle, inox
GN 634.1 Écrous papillon avec douille en inox Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 634.1

Écrous papillon avec douille en inox
GN 633.1 Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat

GN 633.1

Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox
GN 633.10 Vis papillon avec pivot en plastique Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 633.10

Vis papillon avec pivot en plastique
GN 834 Écrous papillon, inox Type: E - avec alésage borgne fileté

GN 834

Écrous papillon, inox
GN 8340 Écrous papillon, inox Finition: MT - finition grenaillée mate

NOUVEAU GN 8340

Écrous papillon, inox
GN 8350 Vis papillon, inox Finition: MT - finition grenaillée mate

NOUVEAU GN 8350

Vis papillon, inox
GN 8341 Écrous papillon, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 8341

Écrous papillon, inox, conception hygiénique
GN 8351 Vis papillon, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 8351

Vis papillon, inox, conception hygiénique
GN 536 Écrous moletés, inox Finition: PL - poli brillant

GN 536

Écrous moletés, inox
GN 535 Vis moletées, inox Finition: MT - finition grenaillée mate

GN 535

Vis moletées, inox
DIN 6303 Écrous moletés en inox Type: A - sans trou de goupille

DIN 6303

Écrous moletés en inox

2.3 Mise en tension par brides excentriques et crampons plaqueurs doubles

GN 918.5 Brides à excentrique, inox, serrage radial, avec boulon fileté Type: GV - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.5

Brides à excentrique, inox, serrage radial, avec boulon fileté
GN 918.5 Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis du côté opérateur Type: GVS - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918.5

Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis du côté opérateur
GN 918.5 Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: SKB - avec hexagone<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.5

Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis depuis l’arrière
GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918.6

Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté
GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.6

Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis du côté opérateur
GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis depuis l’arrière Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.6

Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis depuis l’arrière
GN 918.7 Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, serrage radial, avec goupille filetée Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.7

Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, serrage radial, avec goupille filetée
GN 918.7 Boulons de serrage, inox, serrage vers le bas, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918.7

Boulons de serrage, inox, serrage vers le bas, vis du côté opérateur
GN 918.7 Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, vis depuis l’arrière Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.7

Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, vis depuis l’arrière

2.4 Mise en tension par mécanismes de serrage

GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: M - Sans mécanisme de verrouillage, avec deux rondelles à collerette<br />Matériau: ST - Acier

NOUVEAU GN 820.6

Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T
GN 850.1 Sauterelles en inox, pour action de traction Type: TT - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T<br />Matériau: NI - Inox

GN 850.1

Sauterelles en inox, pour action de traction
GN 850.2 Sauterelles en inox avec crochet de sécurité, pour action de traction Type: T - avec axe de tirage et cran d'arrêt<br />Matériau: NI - Inox

GN 850.2

Sauterelles en inox avec crochet de sécurité, pour action de traction
GN 851 Sauterelles à crochet en inox Type: T2 - avec étrier en U et cran d'arrêt

GN 851

Sauterelles à crochet en inox
GN 852 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste Matériau: NI - Inox<br />Type: T2 - avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt

GN 852

Sauterelles à crochet en inox, de type robuste
GN 853 Sauterelles à crochet de type en inox avec mécanisme de verrouillage Type: TT - avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T

GN 853

Sauterelles à crochet de type en inox avec mécanisme de verrouillage
GN 761 Loquets à levier, acier/inox, sans mécanisme de verrouillage Type: G - Boulon de verrouillage à boucle, avec cran de retenue<br />Matériau: ST - Acier

GN 761

Loquets à levier, acier/inox, sans mécanisme de verrouillage
GN 761.1 Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage Type: G - Boulon de verrouillage à boucle, avec cran de retenue<br />Matériau: ST - Acier

GN 761.1

Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage
GN 821 Loquets à levier, acier, inox Type: S - avec cliquet de sécurité<br />Matériau: ST - Acier<br />N° d'identification: 1 - type long

GN 821

Loquets à levier, acier, inox
GN 831 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans cliquet de sécurité<br />N° d'identification: 1 - type long

GN 831

Loquets à levier, acier, inox
GN 832 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier

GN 832

Loquets à levier, acier, inox
GN 832.2 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans trou pour patin de verrouillage

GN 832.2

Loquets à levier, acier, inox
GN 833 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier

GN 833

Loquets à levier, acier, inox
GN 8330 Loquets à levier, inox Type: A - sans goupille bêta

GN 8330

Loquets à levier, inox

3.1 Indexage, verrouillage, blocage à goupilles et éléments sphériques

GN 617 Doigts d'indexage, bouton en inox/plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans contre-écrou, avec bouton

GN 617

Doigts d'indexage, bouton en inox/plastique
GN 617 Doigts d'indexage inox Matériau: NI - Inox<br />Type: AKN - avec contre-écrou + bouton en inox

GN 617

Doigts d'indexage inox
GN 617.1 Doigts d'indexage inox Matériau: NI - Inox<br />Type: AKN - avec contre-écrou + bouton en inox

GN 617.1

Doigts d'indexage inox
GN 613 Doigts d'indexage, bouton en inox/plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: AK - avec contre-écrou + bouton de levage

GN 613

Doigts d'indexage, bouton en inox/plastique
GN 613 Doigts d'indexage inox Matériau: NI - Inox<br />Type: AKN - avec contre-écrou + bouton en inox

GN 613

Doigts d'indexage inox
GN 722.4 Doigts d'indexage, inox, à souder, sans position de repos Matériau: A4 - Moulage de précision inox<br />Type: R - Ronde, avec anneau de traction, monté

GN 722.4

Doigts d'indexage, inox, à souder, sans position de repos
GN 722.4 Doigts d'indexage, inox, avec position de repos Type: T - Ronde, avec anneau de traction, monté (riveté)

GN 722.4

Doigts d'indexage, inox, avec position de repos
GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision<br />Type: C1 - Chanfrein, haut

NOUVEAU GN 724.4

Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder
GN 617.2 Doigts d'indexage, corps fileté en plastique, poussoir en inox Matériau: NI - Inox<br />Type: C - avec position de repos, sans contre-écrou

GN 617.2

Doigts d'indexage, corps fileté en plastique, poussoir en inox
GN 817 Doigts d'indexage en inox, bouton en plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: CK - avec position de repos + contre-écrou

GN 817

Doigts d'indexage en inox, bouton en plastique
GN 817 Doigts d'indexage en inox avec bouton rouge Matériau: NI - Inox<br />Type: C - avec position de repos, sans contre-écrou<br />Couleur: RT - rouge, RAL 3000, finition mat

GN 817

Doigts d'indexage en inox avec bouton rouge
GN 814 Doigts d'indexage en inox, verrouillable Type: A - verrouillage avant

GN 814

Doigts d'indexage en inox, verrouillable
GN 817.7 Doigt d'indexage, inox, pneumatiques Type: D - Pneumatique double effet, saillant / rétracté<br />Codage: BS0,4 - Requête de position des deux côtés, avec fiche, câble de 0,4 m

NOUVEAU GN 817.7

Doigt d'indexage, inox, pneumatiques
GN 818 Doigts d'indexage en inox, AISI 316 (A4), sans position de repos Type: BKN - avec bouton en inox + contre-écrou

GN 818

Doigts d'indexage en inox, AISI 316 (A4), sans position de repos
GN 818 Doigts d'indexage en inox, AISI 316 (A4), avec position de repos Type: CN - avec bouton en inox, sans contre-écrou

GN 818

Doigts d'indexage en inox, AISI 316 (A4), avec position de repos
GN 817.8 Doigts d'indexage en inox, amovibles Matériau: NI - Inox<br />Type: CK - avec position de repos + contre-écrou

GN 817.8

Doigts d'indexage en inox, amovibles
GN 817.2 Doigts d'indexage en inox, avec bouton long en plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou

GN 817.2

Doigts d'indexage en inox, avec bouton long en plastique
GN 817.4 Doigts d'indexage en inox avec poignée en T Matériau: NI - Inox<br />Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou

GN 817.4

Doigts d'indexage en inox avec poignée en T
GN 717 Doigts d'indexage, inox, avec bouton, avec et sans position de repos Type: BK - sans position de repos, avec contre-écrou<br />Matériau: NI - Inox

GN 717

Doigts d'indexage, inox, avec bouton, avec et sans position de repos
GN 7017 Doigts d'indexage inox Type: C - avec position de repos, sans contre-écrou<br />Matériau: NI - Inox

GN 7017

Doigts d'indexage inox
GN 413 Doigts d'indexage, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans position de repos, sans contre-écrou

GN 413

Doigts d'indexage, inox
GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures, inox, avec ou sans position de repos Type: BN - sans position de repos, avec bouton en inox

GN 822.9

Doigts d'indexage miniatures, inox, avec ou sans position de repos
GN 313 Boulons-ressorts, inox/bouton en plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans contre-écrou, avec bouton<br />N° d'identification: 1 - Goupille sans filetage interne

GN 313

Boulons-ressorts, inox/bouton en plastique
GN 612 Doigts d'indexage à came, inox Type: A - sans capuchon en plastique, sans contre-écrou<br />Matériau: NI - Inox

GN 612

Doigts d'indexage à came, inox
GN 672 Doigts d'indexage à came, avec guide en plastique Matériau: NI - Inox<br />Type: AK - avec contre-écrou

GN 672

Doigts d'indexage à came, avec guide en plastique
GN 721.5 Doigts d'indexage à came, inox, sans fonction de blocage Type: RA - Verrou droit

GN 721.5

Doigts d'indexage à came, inox, sans fonction de blocage
GN 721.6 Doigts d'indexage à came, inox, avec fonction de blocage Type: LAK - Verrou gauche, avec contre-écrou

GN 721.6

Doigts d'indexage à came, inox, avec fonction de blocage
GN 724.3 Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface Type: L - came d'indexage gauche<br />Goupille chanfreinée, n° d'identification: 1 - Chanfrein, haut<br />Matériau/Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Cran d'arrêt, n° d'identification: 2 - Avec cran d'arrêt

NOUVEAU GN 724.3

Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface
GN 724.2 Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface N° d'identification: 3 - Chanfrein, droit<br />Type: A - Position du bras de verrouillage perpendiculaire à la bride<br />Matériau/Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

NOUVEAU GN 724.2

Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface
GN 722.1 Loquets à ressort, inox, à souder Type: R - Ronde, loquet vissé, amovible

GN 722.1

Loquets à ressort, inox, à souder
GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision<br />Type: A1 - Chanfrein, haut

NOUVEAU GN 724.1

Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder
GN 615 Poussoirs à ressort, acier/inox, avec bille, avec fente Type: K - Acier, ressort à charge standard

NOUVEAU GN 615

Poussoirs à ressort, acier/inox, avec bille, avec fente
GN 615.3 Poussoirs à ressort, acier/inox, avec verrouillage de filetage Type: K - Acier, ressort à charge standard<br />Verrouillage de filetage: PFB - Patch polyamide

NOUVEAU GN 615.3

Poussoirs à ressort, acier/inox, avec verrouillage de filetage
GN 610 Poussoirs à ressort Type: H - semi-sphérique, acier

NOUVEAU GN 610

Poussoirs à ressort
GN 615.1 Poussoirs à ressort, acier/inox, avec boulon, avec fente Type: B - Acier, ressort à charge standard

GN 615.1

Poussoirs à ressort, acier/inox, avec boulon, avec fente
GN 615.4 Poussoirs à ressort, acier/inox, avec boulon, à 6 pans creux Type: B - Acier, ressort à charge standard

GN 615.4

Poussoirs à ressort, acier/inox, avec boulon, à 6 pans creux
GN 616 Poussoirs à ressort, Logement inox, boulon inox / plastique Type: KN - Boulon en plastique, ressort à charge standard

NOUVEAU GN 616

Poussoirs à ressort, Logement inox, boulon inox / plastique
GN 611 Poussoirs à ressort, version longue Type: L - Acier, ressort à charge standard

NOUVEAU GN 611

Poussoirs à ressort, version longue
GN 2342 Axes d'assemblage en inox Type: E - avec rondelle et œillet<br />N° d'identification: 2 - avec trou traversant pour goupille bêta GN 1024

GN 2342

Axes d'assemblage en inox
GN 2344 Rondelles de retenue en inox Type: L - avec manille de montage

GN 2344

Rondelles de retenue en inox

3.2 Montage, positionnement, mise à niveau à vis, éléments de serrage et de soutien

GN 933.5 Vis à tête hexagonale, inox Type: MS - Pivot en laiton

GN 933.5

Vis à tête hexagonale, inox
GN 605 Vis à bille orientable, inox Type: AN - bille pleine

GN 605

Vis à bille orientable, inox
GN 606 Vis à bille orientable, inox Type: AN - bille pleine

GN 606

Vis à bille orientable, inox
GN 1580 Vis, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 1580

Vis, inox, conception hygiénique
GN 1581 Vis, inox, tête basse, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM

NOUVEAU GN 1581

Vis, inox, tête basse, conception hygiénique
GN 252.5 Bouchons d'obturation, inox Type: PRB - avec revêtement de filetage (revêtement tout autour en polyamide)

GN 252.5

Bouchons d'obturation, inox
GN 6311.1 Patins en inox Type: A - Surface de patin plane, sans capuchon en plastique<br />Matériau: NI - Inox

GN 6311.1

Patins en inox
GN 1580 Écrous, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 1580

Écrous, inox, conception hygiénique
GN 6341 Rondelles, inox Type: A - avec alésage cylindrique

GN 6341

Rondelles, inox
GN 187.4 Disques d'indexation, inox Type: C - avec trou taraudé d<sub>3</sub> au centre + deux trous de montage taraudés

GN 187.4

Disques d'indexation, inox
GN 187.5 Disques d'indexation, inox Type: A - Goujon, non fileté (à souder)

GN 187.5

Disques d'indexation, inox
GN 188 Disques d'indexation, inox, à souder Type: A - avec trou traversant, sans douille

GN 188

Disques d'indexation, inox, à souder
GN 6220 Entretoises, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - filetage femelle

NOUVEAU GN 6220

Entretoises, inox
GN 6226 Entretoises, inox, conception hygiénique Type: A1 - Trou traversant<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

GN 6226

Entretoises, inox, conception hygiénique
GN 709.15 Vis de pression en inox avec goujon fileté Type: B - Face de contact lisse

GN 709.15

Vis de pression en inox avec goujon fileté
GN 360 Vérins de précision en inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans contre-écrou<br />Diamètre du pied: d1>d4

GN 360

Vérins de précision en inox
GN 111.2 Câbles de retenue, Inox, avec des anneaux ou un anneau et un ergot Type: A - avec 2 anneaux<br />Couleur: BL - blanc

GN 111.2

Câbles de retenue, Inox, avec des anneaux ou un anneau et un ergot
GN 111.2 Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles Type: C - avec 2 ergots de montage<br />Couleur: BL - blanc

GN 111.2

Câbles de retenue, inox, avec ergots ou boucles
GN 111.3 Anneaux, inox Finition: SW - passivé noir

GN 111.3

Anneaux, inox
GN 1024 Goupilles bêta, inox Type: E - avec enroulement simple

GN 1024

Goupilles bêta, inox
GN 5299 Mousquetons, acier / inox Matériau: A4 - Inox<br />Type: C - Œillet ouvert

GN 5299

Mousquetons, acier / inox

3.3 Articulation, enclenchement, verrouillage de portes et de caches

GN 115 Loquets en inox, manipulation par éléments d'actionnement en inox Type: SG - avec bouton étoile

GN 115

Loquets en inox, manipulation par éléments d'actionnement en inox
GN 115 Loquets en inox, manipulation par clés à douille Form: DK - avec broche triangulaire (DK7)

GN 115

Loquets en inox, manipulation par clés à douille
GN 115 Loquets en inox AISI 316Ti, manipulation par clés à douille Form: DK - avec broche triangulaire (DK7)

GN 115

Loquets en inox AISI 316Ti, manipulation par clés à douille
GN 515 Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par éléments d'actionnement Type: SG - avec bouton étoile

NOUVEAU GN 515

Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par éléments d'actionnement
GN 515 Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par clé à douille Type: DK - avec triangle

NOUVEAU GN 515

Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par clé à douille
GN 115.6 Loquets, inox, petit modèle Type: VK - Manipulation par broche carrée (VK6)

GN 115.6

Loquets, inox, petit modèle
GN 516.5 Loquets à compression, inox Type: VK8 - Manipulation par broche carrée A/F8

GN 516.5

Loquets à compression, inox
GN 237 Charnières, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée

GN 237

Charnières, inox
GN 237.3 Charnières à usage intensif, inox Type: A - avec alésages pour vis à tête fraisée<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 237.3

Charnières à usage intensif, inox
GN 237.3 Charnières à usage intensif, Inox, allongées dans le sens horizontal Type: A - avec alésages pour vis à tête fraisée<br />Finition: GS - finition grenaillée mate<br />Ailettes de charnière: l3 ≠ l4 - allongé sur une face

GN 237.3

Charnières à usage intensif, Inox, allongées dans le sens horizontal
GN 136 Charnières en tôle inox, carrées ou allongées dans le sens horizontal Matériau: NISW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Type: B - avec trous traversants<br />Longueur: l2 (q) - carré

NOUVEAU GN 136

Charnières en tôle inox, carrées ou allongées dans le sens horizontal
GN 136 Charnières en tôle, inox, allongées dans le sens horizontal Matériau: NISW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Type: B - avec trous traversants<br />Bildvarianten: l1 (e) - sur une seule face allongé

NOUVEAU GN 136

Charnières en tôle, inox, allongées dans le sens horizontal
GN 1364 Charnières en tôle inox, pointues Largeur l<sub>1</sub>: 70

GN 1364

Charnières en tôle inox, pointues
GN 235 Charnières, inox, réglable Matériau: NI - Inox<br />Type: DB - avec trous traversants, réglables verticalement<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 235

Charnières, inox, réglable
GN 127 Charnières, inox, réglable Matériau: A4 - Inox<br />Type: B - réglable verticalement

GN 127

Charnières, inox, réglable

3.4 Installation, levage, amortissement avec pieds de nivellement, mécanisme de levage et éléments en caoutchouc

GN 343.5 Pieds de machine, Inox, avec filetage femelle Type: OS - sans capuchon en plastique

GN 343.5

Pieds de machine, Inox, avec filetage femelle
GN 343.6 Pieds de machine, Inox, avec goujon fileté Type: OS - sans capuchon en plastique

GN 343.6

Pieds de machine, Inox, avec goujon fileté
GN 6311.6 Pieds de machine, inox Type: N - sans capuchon en plastique

NOUVEAU GN 6311.6

Pieds de machine, inox
GN 17 Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA De type goujon fileté: S - sans écrou hexagonal externe en bas

NOUVEAU GN 17

Pieds de machine, inox AISI 304, conformes aux normes de la FDA
GN 21 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc<br />Version de la vis: X - hexagone externe, filetage femelle

GN 21

Pieds de machine, inox
GN 22 Pieds de machine, inox AISI 316L, sans trous de montage, plaque de base tournée Type (plaque de base): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc<br />Type de tige filetée: TK - avec écrou, clé plate en bas

NOUVEAU GN 22

Pieds de machine, inox AISI 316L, sans trous de montage, plaque de base tournée
GN 23 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc<br />Version de la vis: SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas

GN 23

Pieds de machine, inox
GN 24 Pieds de machine, inox AISI 316L, avec trous de montage, plaque de base tournée Type (plaque de base): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc<br />Type de tige filetée: TK - avec écrou, clé plate en bas

NOUVEAU GN 24

Pieds de machine, inox AISI 316L, avec trous de montage, plaque de base tournée
GN 41 Pieds de machine, inox Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir<br />Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas

GN 41

Pieds de machine, inox
GN 44 Pieds de machine, inox AISI 316 Type (base): D0 - sans sous-couche en caoutchouc<br />Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas

GN 44

Pieds de machine, inox AISI 316
GN 43 Pieds de machine, inox, avec patte de fixation en forme de goutte Type (base): D0 - sans sous-couche en caoutchouc<br />Version (vis): V - sans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas

GN 43

Pieds de machine, inox, avec patte de fixation en forme de goutte
GN 43 Pieds de machine, inox, avec patte de fixation, forme rectangulaire Form: E0 - sans sous-couche en caoutchouc, avec un trou à fente<br />Version (vis): W - avec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas

GN 43

Pieds de machine, inox, avec patte de fixation, forme rectangulaire
GN 31 Pieds de machine, Inox, avec sous-couche en caoutchouc Type (base): B1 - grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, noir<br />Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas

GN 31

Pieds de machine, Inox, avec sous-couche en caoutchouc
GN 33 Pieds de machine, inox, en caoutchouc, avec patte de fixation Form: B1 - grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, noir<br />Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas

GN 33

Pieds de machine, inox, en caoutchouc, avec patte de fixation
GN 992.5 Inserts de douilles en inox Ø extérieur: D - pour tube, rond

GN 992.5

Inserts de douilles en inox
GN 451 Tampons en caoutchouc, inox Type: EE - avec 2 filetages femelles

GN 451

Tampons en caoutchouc, inox
GN 456 Tampons en caoutchouc, inox Type: ES - avec filetage interne/goujon fileté

GN 456

Tampons en caoutchouc, inox
GN 452 Tampons, inox Type: E - avec filetage interne

GN 452

Tampons, inox
GN 453 Tampons, inox Type: S - avec goujon fileté

GN 453

Tampons, inox

3.5 Contrôle, ventilation, étanchéité des liquides et gaz

GN 742.5 Bouchons d’huile, inox Type: A - Avec symbole de vidange DIN

GN 742.5

Bouchons d’huile, inox
DIN 906 Bouchons filetés, inox, avec filetage conique Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans revêtement de filetage

DIN 906

Bouchons filetés, inox, avec filetage conique
DIN 908 Bouchons filetés, acier / inox, avec collier et six pans creux Matériau: ST - Acier<br />Type: AA - avec joint en aluminium

DIN 908

Bouchons filetés, acier / inox, avec collier et six pans creux
DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: ST - Acier<br />Type: AC - avec joint en cuivre

NOUVEAU DIN 910

Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs
GN 7405 Raccords de tamis, inox Type: A - Raccord avec filetage femelle sur les deux extrémités

GN 7405

Raccords de tamis, inox

3.6 Déplacement, transfert, raccordement avec arbres et joints

3.7 Raccordement, assemblage avec éléments de serrage et de raccordement

GN 990 Tubes de construction, inox d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub>: D - Diamètre

GN 990

Tubes de construction, inox
GN 163.5 Pieds pour tube en inox Type: B - avec étanchéités

GN 163.5

Pieds pour tube en inox

3.8 Réglage, déplacement avec guides, broches et galets sphériques

GN 1490 Systèmes de rails de guidage linéaires, inox, avec trajet de déplacement intérieur Type: A3 - avec un chariot de galets à came et 3 galets<br />N° d'identification: 0 - sans butée<br />Matériau: NI - Inox

NOUVEAU GN 1490

Systèmes de rails de guidage linéaires, inox, avec trajet de déplacement intérieur
GN 103 Vis trapézoïdales, acier/inox, un ou plusieurs filets Matériau: ST - Acier cémenté<br />Direction des pas: RH - Filetage à droite

NOUVEAU GN 103

Vis trapézoïdales, acier/inox, un ou plusieurs filets
GN 6470 Embases, plastique Type: I - gerade

NOUVEAU GN 6470

Embases, plastique
GN 509 Billes porteuses, logement tôle d'acier / tôle en inox Matériau (logement/bille): SBL - Logement tôle d'acier

GN 509

Billes porteuses, logement tôle d'acier / tôle en inox
GN 509.5 Billes porteuses, logement en acier / inox, avec goujon fileté Matériau, logement: S - Acier<br />Matériau, bille de charge: BL - Acier<br />Type: A - Cylindrique

NOUVEAU GN 509.5

Billes porteuses, logement en acier / inox, avec goujon fileté
GN 753.2 Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox Type: U - Rondelle

NOUVEAU GN 753.2

Accessoires de montage, pour roulettes de guidage GN 753.1/GN 753, inox

3.9 Fixation par aimants

3.10 Transport sur roues et roulettes

GN 22882 Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères Type de roulement: G - Roulement à friction<br />Type (support): L - Support pivotant avec plaque de montage<br />Codage: L - Version pour charges légères<br />Matériau (support): ST - Tôle d'acier, zingué

NOUVEAU GN 22882

Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères
GN 22884 Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères Type de roulement: G - Roulement à friction<br />Type (support): L - Support pivotant avec plaque de montage<br />Codage: L - Version pour charges légères<br />Matériau (support): ST - Tôle d'acier, zingué

NOUVEAU GN 22884

Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères
GN 22892 Roulettes pour charges moyennes, polyamide, version pour charges légères Type de roulement: G - Roulement à friction<br />Type (support): L - Support pivotant avec plaque de montage<br />Codage: L - Version pour charges légères<br />Matériau (support): ST - Tôle d'acier, zingué

NOUVEAU GN 22892

Roulettes pour charges moyennes, polyamide, version pour charges légères