JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Le lien que vous avez demandé n'est plus valide. Vous avez été automatiquement redirigé vers le nouveau lien.

GN 6470.2 Platines de fixation Plastique

Photo

GN 6470.2 Platines de fixation, plastique Type: D - Avec trous oblongs
Original design TTA. / TTB.
Type: D - Avec trous oblongs
GN 6470.2 Platines de fixation, plastique Type: D - Avec trous oblongs GN 6470.2 Platines de fixation, plastique Type: E - Avec alésages
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les platines de fixation GN 6470.2 sont utilisées en combinaison avec des tubes mécaniques ou filetés pour construire des systèmes de transport ou des tables de travail. Elles permettent de relier la structure (tapis de convoyage ou pupitres de commande, par exemple) perpendiculairement à l'axe du tube.

Spécifications

Platine de fixation
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +100 °C
  • Noir, finition mate

Kit de serrage
Acier inox AISI 304

  • Vis à tête hexagonale DIN 931
  • Écrous à 6 pans DIN 934
  • Rondelles DIN 125

RoHS

Sur demande

Type D avec carré 45 x 45

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 6470.2 Platines de fixation, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

DAvec trous oblongs
EAvec alésages
Afficher/Masquer colonnes
d
Alésage
Type D

Type E

Taille nominale du tube
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42,4-1 1/4"
B 48,3B 48,31 1/2"
B 60,3-2"

Configuration et prix

Alésage d (Type D)
Alésage d (Type E)
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,06
plus TVA 2,10 €
brute 13,16 €
En stock
Poids: 0,366 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 6470.2-B42,4-DGN 6470.2-B48,3-DGN 6470.2-B48,3-EGN 6470.2-B60,3-D

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes