JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 25b Raccords rapides Acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), goujons d'assemblage asymétriques

Photo

GN 25b Raccords rapides, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), goujon d'assemblage asymétrique Type: A - Goujon d'assemblage asymétrique
Codage: P - Tasseau pour rainures en T parallèle
Type: A - Goujon d'assemblage asymétrique
Codage: P - Tasseau pour rainures en T parallèle
GN 25b Raccords rapides, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), goujon d'assemblage asymétrique Type: A - Goujon d'assemblage asymétrique
Codage: P - Tasseau pour rainures en T parallèle GN 25b Raccords rapides, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), goujon d'assemblage asymétrique Type: A - Goujon d'assemblage asymétrique
Codage: R - Tasseau pour rainures en T à angle droit

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Information

Les raccords rapides GN 25b permettent d'assembler des profilés en aluminium à angle droit. Un seul profilé doit être usiné.

Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure. L'ouverture hexagonale interne utilisée pour le serrage est positionnée pour une grande facilité d'accès.

Si des panneaux sont utilisés, ils doivent être correctement calés en fonction du type, du codage et de l'orientation de l'installation.

Les raccords rapides sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Acier zingué, passivé bleuSZ


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 25b Raccords rapides, acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), goujon d'assemblage asymétrique schéma

Options d'article/Tableau

Type

AGoujon d'assemblage asymétrique

Codage

PTasseau pour rainures en T parallèle
RTasseau pour rainures en T à angle droit
Afficher/Masquer colonnes
nLot
Pièces
bd1d2l1l2l3mA/FCouple de serrage
en Nm
8486,8113314,22018412
104109,81745,518,42822,5625

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Largeur de la rainure n
Type

Codage


Matériau/Finition

Lot (Pièces)

Instruction de montage / usinage du profilé

MD25b_MT-50368-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,97
plus TVA 3,03 €
brute 19,00 €
En stock
Poids: 0,077 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.