GN 25b Pikavapautusliittimet Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä), epäsymmetriset asennustapit

Pikavapautusliittimet GN 25b: Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä), epäsymmetriset asennustapit
Tyyppi: A - Epäsymmetrinen asennustappi
Tunnistenro.: P - Rinnakkainen T-mutteri

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Pikavapautusliittimillä GN 25b kiinnitetään alumiiniprofiilit yhteen suorassa kulmassa. Vain yksi profiili täytyy koneistaa.

Liitos voidaan kohdistaa vapaasti ja sitä voidaan liu´uttaa uraa myöten. Kiinnitykseen käytetty sisäkuusio sijaitsee erityisen helposti saavutettavassa paikassa.

Jos käytetään paneeleita, ne tulee sijoittaa asianmukaisesti taskuihin riippuen tyypistä, tunnisteesta ja asennuksen suunnasta.

Pikavapautusliittimet toimitetaan nipuissa. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 25b Pikavapautusliittimet, teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä), epäsymmetrinen asennustappi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AEpäsymmetrinen asennustappi

Tunnistenro.

PRinnakkainen T-mutteri
RSuorakulmainen T-mutteri
Näytä / piilota sarakkeet
nNippu
Kappaleet
bd1d2l1l2l3mavainväli A/FKiristysmomentti
Nm
8486,8113314,22018412
104109,81745,518,42822,5625

Koonti ja hinta

Uran leveys n
Tyyppi

Tunnistenro.


Materiaali / pinta

Nippu (Kappaleet)
Eritelmät

Uran leveys n
Tyyppi

Tunnistenro.


Materiaali / pinta

Nippu (Kappaleet)

Asennusohjeet / profiilin koneistus

4ff715db-2fae-4e62-b569-7de3674a9459

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,97
plus ALV 3,03 €
brutto 19,00 €
Varastossa
Paino: 0,077 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 25b-8-A-P-SZ-4GN 25b-8-A-R-SZ-4GN 25b-10-A-P-SZ-4GN 25b-10-A-R-SZ-4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.