GN 52b Boulons à rainure en T Acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Matériau/Finition: SZ - Acier zingué, passivé bleu

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Systeme-modulaire-de-typeb

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Les boulons pour rainures en T GN 52b permettent de fixer les pièces et les accessoires dans la rainure des profilés en aluminium. Ils sont insérés dans la rainure du profilé en aluminium dans la position souhaitée et fixés en effectuant une rotation à 90°.

Il s'agit d'un raccordement conducteur.

Spécifications

Acier zingué, passivé bleuSZ


Inox, finition lisseNB


RoHS

Accessoire

Écrous à collet GN 53b

Masquer schéma technique
GN 52b Boulons à rainure en T, acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
ndl1
Acier

Inox
bh1h2l2
8M 61620253040602025304060164,51,58
8M 8202530--------164,51,58
10M 6162025304060202530406019,55,548,5
10M 82025304060-202530406019,55,548,5

Configuration et prix

Largeur de la rainure n
Filetage d
Longueur l1 (Acier)
Longueur l1 (Inox)
Matériau/Finition


Largeur de la rainure n
Filetage d
Longueur l1 (Acier)
Longueur l1 (Inox)
Matériau/Finition


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,15
plus TVA 0,22 €
brute 1,37 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181595
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 52b-8M616-SZGN 52b-8M620-SZGN 52b-8M625-SZGN 52b-8M630-SZGN 52b-8M640-SZGN 52b-8M660-SZGN 52b-8M620-NBGN 52b-8M625-NBGN 52b-8M630-NBGN 52b-8M640-NBGN 52b-8M660-NBGN 52b-8M820-SZGN 52b-8M825-SZGN 52b-8M830-SZGN 52b-10M616-SZGN 52b-10M620-SZGN 52b-10M625-SZGN 52b-10M630-SZGN 52b-10M640-SZGN 52b-10M660-SZGN 52b-10M620-NBGN 52b-10M625-NBGN 52b-10M630-NBGN 52b-10M640-NBGN 52b-10M660-NBGN 52b-10M820-SZGN 52b-10M825-SZGN 52b-10M830-SZGN 52b-10M840-SZGN 52b-10M860-SZGN 52b-10M820-NBGN 52b-10M825-NBGN 52b-10M830-NBGN 52b-10M840-NBGN 52b-10M860-NB

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Ï
Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.