Vis trapézoïdales, Écrous trapézoïdaux

La clé de la précision et de l'efficacité : une broche à filetage trapézoïdal associée à un écrou à filetage trapézoïdal

L'entraînement à filetage trapézoïdal se compose d'une broche dotée d'un filetage trapézoïdal et d'un écrou métallique ou en plastique. Robustes et fiables, ces
mécanismes permettent un déplacement linéaire précis pour un large panel de machines et de dispositifs. Mais pourquoi sont-ils si exceptionnels ?

La précision dans les moindres détails

La précision des broches et des écrous à filetage trapézoïdal n'a pas son pareil. Qu'ils soient utilisés sur des machines-outils, des machines à commande numérique, des imprimantes 3D ou d'autres applications exigeant une parfaite maîtrise des mouvements, leurs formes spéciales permettent de déplacer les charges de manière extrêmement précise. Leurs performances sont constantes, même en cas de fortes charges ou dans des conditions difficiles.

Efficacité synonyme d'économies

L'efficacité présente un autre avantage. Les broches et les écrous à filetage trapézoïdal se caractérisent par un faible degré de frottement et d'usure, ce qui leur confère une efficacité énergétique exceptionnelle. Il en résulte une réduction des coûts d'exploitation et une prolongation de la durée de vie de vos machines.

Polyvalence à toute épreuve

Des applications les plus petites aux machines industrielles les plus lourdes, les broches à filetage trapézoïdal s'adaptent en souplesse à tous les besoins. Disponibles en différentes tailles et versions, elles conviennent parfaitement à un large panel d'applications.
Filtrer produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage

GN 103 Vis trapézoïdales, acier/inox, un ou plusieurs filets Matériau: ST - Acier cémenté<br />Direction des pas: RH - Filetage à droite

NOUVEAU GN 103

Vis trapézoïdales, acier/inox, un ou plusieurs filets