Trapetsikierteiset ohjainruuvit, Trapetsikierteiset ohjainmutterit

Tarkkuuden ja tehokkuuden avain: Trapetsikierteinen kara yhdessä trapetsikierteisen mutterin kanssa

Trapetsikierteisessä ohjauksessa on trapetsikierteinen kara ja mutteri, valmistettu metallista tai muovista. Nämä tukevat ja luotettavat mekanismit takaavat tarkan lineaarisen liikkeen
monissa eri koneissa ja laitteissa. Mutta miksi ne ovat niin erityisiä?

Tarkkuutta kaikissa yksityiskohdissa

Trapetsikierteisten karojen ja muttereiden tarkkuus on vertaansa vailla. Niiden muodon ansiosta kuormia voi liikuttaa äärimmäisellä tarkkuudella, olivatpa sitten kyseessä työstökoneet, numeerisesti ohjatut CNC-koneet, 3D-tulostimet tai muut käyttötarkoitukset, joissa vaaditaan täydellistä liikkeen hallintaa. Ne toimivat yhdenmukaisesti myös suurilla kuormilla ja vaikeissa olosuhteissa.

Tehokkuus säästää rahaa

Tehokkuus on toinen etu. Trapetsikierteisten karojen ja muttereiden alhaisen kuluvuuden ja minimaalisen kitkan ansiosta ne toimivat yhdessä äärimmäisen energiatehokkaasti. Tämä tarkoittaa toisaalta alhaisempia käyttökustannuksia, ja toisaalta se myös pidentää koneiden käyttöikää.

Monikäyttöisyyttä kaikkiin käyttötarkoituksiin

Trapetsikierteiset karat voidaan sopeuttaa joustavasti kaikkiin vaatimuksiin alkaen pienimmistä käyttösovelluksista aina raskaisiin teollisuuskoneisiin. Niiden lukuisien eri kokojen ja versioiden ansiosta ne ovat ihanteellinen valinta lukemattomiin erilaisiin käyttösovelluksiin.
Suodata tuotteet
Materiaali
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre