JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.4 Poignées tournantes en inox Montage par le côté opérateur

Photo

GN 798.4 Poignées tournantes en inox, montage par le côté opérateur Matériau: NI - Inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Le design typique des poignées tournantes en inox GN 798.4 avec leur forme à encoches constitué de deux cylindres offre à l'opérateur une meilleure préhension.

Spécifications

InoxNI AISI 303
finement tourné, blanc


Broche
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 798.4 Poignées tournantes en inox, montage par le côté opérateur schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4l1l2l3l4s
18M 61014,556134198
22M 81418,559145,22111
24M 101418,574165,22711

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,57
plus TVA 2,39 €
brute 14,96 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,36 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,088 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.