JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 1810 Clé en C

Photo

DIN 1810 Clé en C

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 1810 Clé en C schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d
min.
d
max.
Longueur lb
A 16201103
A 25281364
A 30321364
A 34361705
A 40421705
A 45502066
A 52552066
A 58622407
A 65702407
A 68752407
A 80902808
A 951002808

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d min.
d max.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,78
plus TVA 1,48 €
brute 9,26 €
En stock
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.