A | Avec goujon fileté |
I | Avec filetage interne |
F | Palier fixe |
L | Palier flottant |
Taille nominale | d2 | d1 | d3 Alésage±0,03 | Goujons GN 1050.1 ±0,03 | d4 H7 | l1 | l2 | m | t1 min. | t2 | x +0,05 Décalage radial codage L | z ±0,1 Décalage axial codage L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N | M 10 | 53 | 18,5 | 18,25 | 6 | 70,1 | 15 | 40 | 18 | 10 | 0,75 | 0,4 |
2N | M 12 | 53 | 18,5 | 18,25 | 6 | 70,1 | 20 | 40 | 18 | 10 | 0,75 | 0,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher/Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0