JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 39 Poignées bombées fixes en inox

Photo

DIN 39 Poignées bombées fixes, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Vous trouverez les tailles supplémentaires 10 et 13 dans la norme DIN officielle.

Pour des raisons d'hygiène, aucun évidement hexagonal n'est utilisé dans le type A4.

Spécifications

InoxA4 AISI 316L


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 39 Poignées bombées fixes, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec tige filetée
Afficher/Masquer colonnes
d1d3d4 h13l1l2l3
16M 61050117
20M 81364138
25M 1016801410

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Diamètre de la poignée d1
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,72
plus TVA 1,28 €
brute 8,00 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,61 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,043 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.