JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6331 Écrous à 6 pans avec collier

Photo

DIN 6331 Écrous à 6 pans avec collier

Description du produit

Information

Les écrous à 6 pans DIN 6331 sont utilisés pour les applications de serrage qui nécessitent un serrage et un desserrage fréquents (m = 1,5 x d1).

Le collet de l'écrou supprime la nécessité de rondelles.

La norme officielle spécifie les tailles supplémentaires M 27, M 42 et M 48. Mais M14 n'est pas prévu dans la norme officielle.

Spécifications

Acier

  • Classe 10 de résistance à la traction
  • noirci

RoHS

Sur demande

Taille M10 avec A/F 17

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6331 Écrous à 6 pans avec collier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2ae
min.
mA/F
M 614311,5910
M 8183,514,41213
M 1022417,81516
M 12254201818
M 1428424,62122
M 1631526,82424
M 2037633,53030
M 24456403636
M 3058851,34546
M 36681061,35455

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,48
plus TVA 0,09 €
brute 0,57 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.