JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5331 Boutons étoile type bas

Photo

GN 5331 Boutons étoile, de type bas Type: B - avec capuchon
Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat
ELESA original design
code: VCRT-N / VCRT-FP
Type: B - avec capuchon
Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat
GN 5331 Boutons étoile, de type bas Type: B - avec capuchon
Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat GN 5331 Boutons étoile, de type bas Type: B - avec capuchon
Couleur du capuchon: DBL - bleu, RAL 5024, finition mat GN 5331 Boutons étoile, de type bas Type: B - avec capuchon
Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat GN 5331 Boutons étoile, de type bas Type: B - avec capuchon
Couleur du capuchon: DGN - vert, RAL 6017, finition mat GN 5331 Boutons étoile, de type bas Type: B - avec capuchon
Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 5331 Boutons étoile, de type bas Type: B - avec capuchon
Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat

Description du produit

Information

Les capuchons des boutons étoile GN 5331 sont généralement fournis en noir. D'autres couleurs et symboles de fonctionnement spéciaux sont disponibles sur demande (quantités minimales).

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • noir, finition mate

Douille filetée/douille carrée
Laiton


RoHS

Sur demande

Autres couleurs de capuchons
(couleur standard : noir)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5331 Boutons étoile, de type bas schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec capuchon
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
H9
Carré
d3d4 -0,5h1h2l1l2l3 +0,5
32M 5M 6V 5V 6--1711171813,56,5
40M 6M 8V 6---17131711014,59,5
50M 8M 10V 6V 7--1916201,21017,59,5
63M 10M 12V 6V 7V 8-22,52021,51,310199,5
74M 10M 12V 7V 8V 9V 1026,52024,52152113,5
95M 16-V 8V 10--321829,54,51526,513,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Carré s
Type

Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,24
plus TVA 0,43 €
brute 2,67 €
En stock
Poids: 0,019 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.