JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6335 Boutons à main Fonte

Photo

DIN 6335 Boutons à main, fonte Matériau: GG - Fonte
Type: E - avec alésage borgne fileté
Matériau: GG - Fonte
Type: E - avec alésage borgne fileté
DIN 6335 Boutons à main, fonte Matériau: GG - Fonte
Type: E - avec alésage borgne fileté DIN 6335 Boutons à main, fonte Matériau: GG - Fonte
Type: D - avec alésage traversant fileté

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6335 Boutons à main, fonte schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec alésage traversant lisse H7
Cavec alésage borgne lisse H7
Davec alésage traversant fileté
Eavec alésage borgne fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
Type D/Type E
d3 H7
Alésage
Type B/Type C
d4h1h2t1
min.
t2
32M 6B 6122091210
40M 8B 81425131513
50M 10B 101832181816
63M 12B 122040232220
80M 16B 162550282820
100M 20B 203263363625

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques









Matériau

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Alésage d3
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,86
plus TVA 0,35 €
brute 2,21 €
En stock
Poids: 0,032 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181692
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.