JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1050.2 Brides pour raccords rapides GN 1050 et goujons GN 1050.1

Photo

GN 1050.2 Brides pour raccords rapides GN 1050 et goujons GN 1050.1 Codage: F - Palier fixe
Codage: F - Palier fixe
GN 1050.2 Brides pour raccords rapides GN 1050 et goujons GN 1050.1 Codage: F - Palier fixe GN 1050.2 Brides pour raccords rapides GN 1050 et goujons GN 1050.1 Codage: L - Palier flottant

Description du produit

Information

Les brides GN 1050.2 sont disponibles en tant qu'accessoires pour le montage des raccords rapides GN 1050 et des goujons GN 1050.1 afin d'élargir les possibilités de fixation des deux éléments de fixation.

Elles sont utilisées partout où la méthode de fixation standard des raccords ou des goujons utilisant le filetage interne central ou le goujon fileté n'est pas possible ou sous-optimale en raison de la structure environnante. Cela peut se produire avec des systèmes de profilés en aluminium ou des pièces à paroi mince dont la résistance est insuffisante pour supporter une charge ponctuelle.

La bride et le raccord peuvent être positionnés en insérant des goupilles à came ou des goupilles cylindriques dans les alésages d4 pour éviter toute torsion involontaire. Pour le codage L (palier flottant), les trous de goupille sont conçus pour ne pas limiter le décalage radial du raccord.

Spécifications

AcierST
Zingué, passivé bleuZBZB


Vis à tête fraisée ISO 10642 acier classe 8.8 de résistance à la traction, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Sur demande

Autres finitions, par exemple fini poudré

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1050.2 Brides pour raccords rapides GN 1050 et goujons GN 1050.1 schéma

Options d'article/Tableau

Codage

FPalier fixe
LPalier flottant
Afficher/Masquer colonnes
Taille nominale
Raccords rapide
GN 1050
d1d2d3d4
Codage F

Codage L
l1l2l3l4m1m2
253M 128,56,058,51015551104085

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Nenngröße
Codage


Matériau

Finition
ZB

Exemple d'application pour systèmes de profilés

MD1050{St:_}AN-39459-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,61
plus TVA 2,97 €
brute 18,58 €
En stock
Poids: 0,240 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.