JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7062.10 Supports de capteur pour bagues d'arrêt GN 7062.1/GN 7072.1, inox

Photo

GN 7062.10 Supports de capteur, pour bagues d'arrêt GN 7062.1/GN 7072.1, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les supports de capteur GN 7062,10 sont conçues pour supporter des capteurs fixés avec deux contre-écrous.

Les trous de d2 correspondent aux trous d'extension-taraudés des bagues d'arrêt GN 7062.1/GN 7072.1 en termes de mesure et facilitent le positionnement axial ou radial des capteurs.

Spécifications

Inox AISI 304
finition grenaillée mate


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7062.10 Supports de capteur, pour bagues d'arrêt GN 7062.1/GN 7072.1, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Loblique
Afficher/Masquer colonnes
m0d1 +0,1kd2l1l2l3l4l5l6ms
8B 8B 12--143,5139,51519--82
10B 8B 12B 18-184,514,510,51924,529,5-102
12B 8B 12B 18B 30234,51712,51924,529,535,5122,5
18B 8B 12B 18B 30305,518,512,524,524,529,535,5182,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
k
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,40
plus TVA 0,27 €
brute 1,67 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.