JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1130 Broches à bille de levage Inox, autobloquant

Photo

GN 1130 Broches à bille de levage, inox, autobloquant
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les broches à bille de levage en inox GN 1130 sont des éléments de support conçus pour une utilisation rapide et facile. En enfonçant le bouton rouge en aluminium, la bille de verrouillage est libérée, ce qui permet au boulon de charge de rentrer et de sortir de l'alésage de maintien. La manille tourne au moins de 180° avec une bride de sécurité montée comme fonction de sécurité contre tout actionnement inopiné. Selon le sens de traction, le boulon de charge à bille peut bouger librement à 360° dans l'alésage de maintien.

Le maintien permanent d'un dispositif d'élingage et de levage au niveau de la pièce de travail (p. ex. anneaux de levage articulés) n'est ainsi plus nécessaire. Des alésages de maintien de d1 H11 sont suffisants avec des résistances de matériaux correspondantes. De plus, les douilles de maintien GN 1132 sont également disponibles.

Pour plus de conseils d'utilisation, voir le mode d'emploi joint à chaque broche à bille de levage (voir également sous www.ganter-griff.com/service).

Spécifications

Goujon
InoxNI AISI 630
durci par vieillissement


Manille
Inox AISI 316Ti


Bouton-poussoir
Aluminium, rouge anodisé


Ressort
Inox


RoHS

Accessoire

Douilles de maintien GN 1132

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1130 Broches à bille de levage, inox, autobloquant schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,04 / -0,08l1 +1d2d3d4
min.
h1h2h3h4k1k2k3l2x
min.
yCharge
nominale en kN *
F1



F2



F3
8109,3521,59,987,538,525,7279,549308,7551,51,51,20,5
8159,3521,59,987,538,525,7279,549308,7551,51,51,20,5
8259,3521,59,987,538,525,7279,549308,75101,51,51,20,5
8359,3521,59,987,538,525,7279,549308,75201,51,51,20,5
101511,721,512,287,538,525,7279,5493010,251,52,72,42,1
102511,721,512,287,538,525,7279,5493010,2151,52,72,42,1
103511,721,512,287,538,525,7279,5493010,2251,52,72,42,1
105011,721,512,287,538,525,7279,5493010,2401,52,72,42,1
121514,221,514,787,538,525,7279,549301151,53,53,22,8
122514,221,514,787,538,525,7279,5493011101,53,53,22,8
123514,221,514,787,538,525,7279,5493011201,53,53,22,8
125014,221,514,787,538,525,7279,5493011351,53,53,22,8
162518,62519,292,847,531279,5493015,1101,54,84,54,1
165018,62519,292,847,531279,5493015,1151,54,84,54,1
167518,62519,292,847,531279,5493015,1351,54,84,54,1
205024,5302511455,936,532,611563619,7251,5108,56,5
207524,5302511455,936,532,611563619,7451,5108,56,5
* avec une sécurité anti-fracture à 5 niveaux

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
123,73
plus TVA 23,51 €
brute 147,24 €
En stock
Poids: 0,229 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.