JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 136 Charnières en tôle Acier zingué, allongées dans le sens horizontal

Photo

GN 136 Charnières en tôle, allongées dans le sens horizontal Matériau: ST - Acier
Type: B - avec trous traversants
Matériau: ST - Acier
Type: B - avec trous traversants
GN 136 Charnières en tôle, allongées dans le sens horizontal Matériau: ST - Acier
Type: B - avec trous traversants GN 136 Charnières en tôle, allongées dans le sens horizontal Matériau: ST - Acier
Type: C - avec trous fraisés

Description du produit

Information

Les charnières en tôle GN 136 sont disponibles dans de nombreuses versions et conviennent aux applications peu ou moyennement exigeantes.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu


Goupille

  • Inox AISI 304
  • riveté

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 136 Charnières en tôle, allongées dans le sens horizontal schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec trous traversants
Cavec trous fraisés
Afficher/Masquer colonnes
l1
sur une seule face
allongé

sur les deux faces
allongé
l2d1d2d3d4m1m2m4m5s
45-3033,246,433189241,5
-603033,246,448189241,5
60-4044,258,3452512,532,52
-804044,258,3652512,532,52
75-5065,258,3553015402
-1005065,258,3803015402
90-6065,258,3663618482
-1206065,258,3963618482

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques



Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,86
plus TVA 0,35 €
brute 2,21 €
En stock
Poids: 0,019 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.