Ouvrer et fermer les portes et les caches de manière fiable grâce aux charnières.

Les charnières sont généralement utilisées pour monter des portes et des caches afin de les ouvrir ou de les fermer. Ces pièces standard sont largement utilisées en ingénierie mécanique. En raison de la large gamme de conceptions différentes, il n'y a pratiquement aucune limite aux applications

possibles.

Des charnières pour chaque application

Charnières fonctionnelles

Ganter propose un large gamme de charnières aux fonctionnalités étendues. En tant que pièces standard, ces modèles de charnières offrent les fonctionnalités suivantes :

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Méthode de fixation
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Famille de produits

GN 237 Charnières, zinc moulé sous pression/aluminium Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression<br />Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 237

Charnières, zinc moulé sous pression/aluminium
GN 237 Charnières, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée

GN 237

Charnières, inox
GN 237 Charnières, zinc moulé sous pression, allongées dans le sens horizontal Werkstoff: ZD - Zinc moulé sous pression<br />Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée<br />Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée<br />Ailettes de charnière: l3 ≠ l4 - allongé sur une face

GN 237

Charnières, zinc moulé sous pression, allongées dans le sens horizontal
GN 237.3 Charnières à usage intensif, inox Type: A - avec alésages pour vis à tête fraisée<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 237.3

Charnières à usage intensif, inox
GN 237.3 Charnières à usage intensif, Inox, allongées dans le sens horizontal Type: A - avec alésages pour vis à tête fraisée<br />Finition: GS - finition grenaillée mate<br />Ailettes de charnière: l3 ≠ l4 - allongé sur une face

GN 237.3

Charnières à usage intensif, Inox, allongées dans le sens horizontal
GN 237.1 Charnières, plastique Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée

GN 237.1

Charnières, plastique
GN 7580 Charnières de précision, chape de charnière en aluminium, roulements à billes en bronze,à utiliser en tant qu'articulation Finition: ALS - anodisée, noire<br />Type de chape intérieure: A - Fixation tangentielle avec évidement cylindrique<br />Type de chape extérieure: A - Fixation tangentielle avec évidement cylindrique

NOUVEAU GN 7580

Charnières de précision, chape de charnière en aluminium, roulements à billes en bronze,à utiliser en tant qu'articulation
GN 239.7 Charnières, plastique Longueur l<sub>2</sub>: 70

GN 239.7

Charnières, plastique
GN 136 Charnières en tôle, carrées ou allongées dans le sens horizontal Matériau: ST - Acier<br />Type: B - avec trous traversants<br />Longueur: l2 (q) - carré

GN 136

Charnières en tôle, carrées ou allongées dans le sens horizontal
GN 136 Charnières en tôle inox, carrées ou allongées dans le sens horizontal Matériau: NISW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Type: B - avec trous traversants<br />Longueur: l2 (q) - carré

NOUVEAU GN 136

Charnières en tôle inox, carrées ou allongées dans le sens horizontal
GN 136 Charnières en tôle, inox, allongées dans le sens horizontal Matériau: NISW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Type: B - avec trous traversants<br />Bildvarianten: l1 (e) - sur une seule face allongé

NOUVEAU GN 136

Charnières en tôle, inox, allongées dans le sens horizontal
GN 1364 Charnières en tôle inox, pointues Largeur l<sub>1</sub>: 70

GN 1364

Charnières en tôle inox, pointues
GN 154 Charnières, plastique Type: C - 2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à tête cylindrique

GN 154

Charnières, plastique
GN 155 Charnières, plastique Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés

GN 155

Charnières, plastique
GN 158 Charnières, plastique Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés

GN 158

Charnières, plastique
GN 151 Charnières, plastique Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés

GN 151

Charnières, plastique
GN 151.5 Charnières, plastique Type: SH - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée

GN 151.5

Charnières, plastique
GN 2295 Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau, en trois parties Type: A - ailettes de charnière extérieures<br />Codage: C - avec trous fraisés<br />l<sub>2</sub>: 125

GN 2295

Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau, en trois parties
GN 2290 Kits de boulons, pour ailette de charnière GN 2291 N° d'identification: 1 - pour charnières en deux parties

GN 2290

Kits de boulons, pour ailette de charnière GN 2291
GN 2291 Ailettes de charnière, pour profilés en aluminium/éléments de panneau Type: AF - ailette de charnière extérieure<br />Codage: A - sans alésages

GN 2291

Ailettes de charnière, pour profilés en aluminium/éléments de panneau
GN 159 Charnières pour systèmes de profilés/plastique Couleur: SW - noir, finition mat<br />N° d'identification: 1 - sans manette de sécurité

NOUVEAU GN 159

Charnières pour systèmes de profilés/plastique