B | avec butée en caoutchouc |
2 | Fixation à l'aide de trous fraisés |
l1 | l2 +4 / -4 Course | l3 | Fs par paire en N à 10 000 cycles | à 100 000 cycles |
---|---|---|---|---|
300 | 285 | 585 | 940 | 640 |
350 | 350 | 700 | 960 | 730 |
400 | 400 | 800 | 970 | 770 |
450 | 450 | 900 | 1100 | 880 |
500 | 500 | 1000 | 1190 | 900 |
550 | 550 | 1100 | 1180 | 980 |
600 | 600 | 1200 | 1230 | 990 |
700 | 700 | 1400 | 1290 | 1030 |
800 | 800 | 1600 | 1210 | 1060 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher/Masquer colonnes
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher/Masquer colonnes
|
Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous fraisés présents sur la glissière extérieure et intérieure. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage : |
|||||||||||
Désignation - standard |
Glissière extérieure |
Glissière intérieure |
|
Les butées en caoutchouc de type B amortissent l'impact de la glissière aux positions d'extrémité respectives. Cette fonction minimise le bruit et augmente la durée de vie. Fixées aux glissières de manière partiellement visible/invisible, les butées sont conformes à toute les exigences en termes de forme, de matériau et de dureté. |
|
Les glissières télescopiques GN 1422 sont dotées d'un mécanisme auto-rétractable intégré, qui améliore considérablement la facilité d'utilisation lors de la fermeture des extensions. Les glissières sont rétractées et maintenues en position de butée arrière automatiquement au moyen d'un mécanisme de rétraction sur les 22 derniers mm de la course avec une force d'environ 30 newtons pour chaque paire de glissières. Cette force doit être correctement contrecarrée lors de l'ouverture de l'extension. Le mécanisme auto-rétractable est également conçu de façon à ne pas se désolidariser et à ne pas subir de dommages lors de l'ouverture ou de la fermeture saccadée ou trop rapide de l'extension. Lors de la course suivante, le mécanisme auto-rétractable se remet automatiquement en place, ce qui garantit le maintien de la fonction. |
||||||||||
|
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important. |
|||||||||||
|
|
||||||||||
L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0